Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
la nuova polvere iglidur IC-05 è conforme alle normative FDA e EU10-/2011 ed è quindi adatta per il rivestimento a polvere dei componenti soggetti a usura nel settore alimentare.
Il materiale da riporto iglidur permette di risolvere problemi di usura anche in casi dove non ci sono gli spazi per applicare una boccola - spazi di installazione estremamente ridotti.
Come fanno 12 grammi di gomma da masticare ad entrare sempre nelle loro piccole buste? Il così detto sistema di dosatura con i suoi meccanismi altamente sensibili ne porzionano migliaia in perfetta sincronizzazione. e successivamente continuano grazie ai nastri di trasporto fino ad arrivare alla scatola di cartone.
Tutti questi meccanismi e scorrimenti sono soggetti ad usura. Rivestimenti iglidur aiutano a proteggere piccoli e sensibili punti di rotazione oppure superfici di scorrimento o lamiere.
Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
24h