Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
I calotte sferiche montate su flangia scomponibile igubal offrono una soluzione innovativa nell'area dell'assemblaggio, riducendo al minimo i tempi di fermo macchina. Per sostituire i cuscinetti monolitici dopo l'usura, possono essere necessarie lunghi lavori di smontaggio, a seconda della loro accessibilità. Con le soluzioni divise di igubal, questo è ormai un ricordo del passato. I cuscinetti possono essere montati e smontati direttamente sull'albero senza la necessità di rimuovere altri elementi della macchina. Il funzionamento a secco senza lubrificazione significa che sono anche completamente esenti da manutenzione.
I nuovi collari di bloccaggio in plastica offrono un modo esente da manutenzione e corrosione per fissare in modo sicuro gli alberi. Premontati e dotati di viti e dadi in acciaio inox, consentono un bloccaggio affidabile e rapido. Questi collari di bloccaggio sono disponibili anche in esecuzione scomponibile.
Tiranti di accoppiamento a lunghezza variabile realizzati in tubo di ottone: la scelta intelligente per applicazioni personalizzate. I nostri nuovi tiranti di accoppiamento offrono una soluzione flessibile per diverse esigenze. Invece del convenzionale acciaio zincato, ora utilizziamo tubi in ottone, che è un'alternativa conveniente. Questi tiranti di accoppiamento sono disponibili in sei diverse versioni e consentono dimensioni personalizzate.
Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
24h