Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
Gli assi lineari a vite sono disponibili anche in versioni particolarmente piccole. Il loro design compatto li rende perfetti per tutte le applicazioni con poco spazio di installazione a disposizione. Scopri la gamma completa di soluzioni con dimensioni miniaturizzate .
I moduli lineari con azionamento a vite sono in grado di trasportare e movimentare carichi molto elevati. A differenza degli azionamenti a cinghia dentata, gli assi a vite possono garantire un'efficiente trasmissione della forza grazie alla loro bassa rigidità.
Nella stampante 3D per calcestruzzo,l'uso del cemento genera un elevata quantità di polvere a cui i prodotti devono resistere. Inoltre, è richiesta la più lunga durata d'esercizio possibile e una rapida manutenzione. Le nostre soluzioni come cuscinetti e attuatori lineari esenti da lubrificazione, garantiscono una lunga durata d'esercizio nonostante lo sporco e la contaminazione.
Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
24h