Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
A seconda dei modelli, gli assi lineari possono essere dotati di viti trapezoidali o viti multiprincipio . Gli assi lineari con trasmissione a cinghia dentata sono progettati per corse lunghe e velocità molto elevate, in applicazioni con alta ripetibilità e tempi di produzione ridotti.
Invece, le unità lineari con trasmissione a pignone-cremagliera ed ideate per alte velocità e lunghe corse , offrono un ulteriore vantaggio, consentendo a più slitte di muoversi indipendentemente l'una dall'altra (senza gioco) su un unico sistema.
Esente da lubrificazione grazie a cuscinetti e dadi in polimero
23 materiali per gli alberi
38 passi con filetto trapezoidale, 4 passi con filetto multiprincipio
Materiale del corpo in acciaio inossidabile, alluminio, zinco o polimero
5Vite lavorata in base al disegno o all'albero motore
6Accessori disponibili
Supporti alle estremità con cuscinetto a sfere
2Guida lineare esente da lubrificazione con cuscinetti in polimero
3Varie lunghezze della slitta
Cinghia dentata in poliuretano (PU) o in neoprene
5Alluminio anodizzato duro
Trasmissione diretta della forza tramite cremagliera
2Rigidità torsionale grazie all'albero cavo in alluminio drylin AWMR
Esente da lubrificazione e manutenzione grazie alle lamine di scorrimento drylin R
4La massa dinamica (0,9 kg) consente un funzionamento veloce
Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
24h