Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
Assolutamente esente da lubrificazione
Peso ridotto grazie ad alluminio e plastiche
Resistente alle temperature fino a +60°C
Su richiesta disponibile in versioni resistenti alla corrosione con vite in acciaio inossidabile
Vite protetta
Struttura efficiente
Disponibile con scala di misurazione senza vite
Versione flangiata per il montaggio assiale su superfici e profili
A [mm]: |
|
Selezionare la dimensione di installazione del modulo vite.
N. d'ordine | Max. lunghezza della corsa | Albero in alluminio | Capacità di carico statico max. | Costo unitario per | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso traverse e slitta | Aggiuntivo (ogni 100 mm) | Assiale | Radiale | corsa base 100 mm | |||
[mm] | [kg] | [kg] | [N] | [N] | |||
SET-12-AWM (1) | 200 | 0,05 | 0,03 | 10 | 20 | 70,39 EUR | |
SET-25-AWM (1) | 750 | 0,15 | 0,12 | 150 | 300 | 132,95 EUR | |
SET-30-AWM (1) | 850 | 0,2 | 0,21 | 200 | 400 | 170,63 EUR |
(1) Vite senza codolo
N. d'ordine | A | Al | H | E1 | E2 | E3 | E4 | l | h | h1 | lt | ts | s | sb | l2 | d2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SET-12-AWM (1) | 30 | 30 | 23,5 | 20 | 20 | 20 | - | 60 | 22 | 15 | 3,3 | 4,2 | 10 | M4 | ||
SET-25-AWM (1) | 60 | 55 | 44 | 40 | 40 | 40 | 20 | 115 | 39 | 45 | 30 | 5,2 | 5,2 | M4 | 17 | TRx10x2 |
SET-30-AWM (1) | 80 | 55 | 49 | 60 | 40 | 40 | 20 | 125 | 39 | 50 | 35 | 6,5 | 5,2 | M4 | 20 | TRx12x3 |
(1) Vite senza codolo