Materiali per la stampa 3D resistenti all'usura

Materiali per la stampa 3D per la massima durata d'esercizio in applicazioni dinamiche

Le parti soggette a usura con resistenza all'usura notevolmente migliorata rispetto ai materiali per la stampa 3D convenzionali sono realizzate con filamenti speciali e polveri SLS di igus®. Altri benefici in breve:
 

Un grado di resistenza all'usura simile alle classiche parti stampate a iniezione iglidur®

Oltre 30 anni di esperienza nello sviluppo di plastiche ad alte prestazioni per applicazioni dinamiche

Testati nel laboratorio dell'azienda

Servizio di stampa 3D - semplice, veloce e a costi trasparenti, a partire da 24 ore

 

Incredibilmente resistenti in fase di collaudo rispetto ai componenti lavorati a macchina e stampati a iniezione

Resistenza all'abrasione fino a 50 volte maggiore

Parametri di prova
Prova di usura, rotazione

Pressione superficiale: 1 MPa

Velocità superficiale: 0,01 m/s

Angolo di oscillazione: 60°

Durata: 4 settimane

Materiali dell'albero: Cf53 e AISI 304


Risultato della prova:
La prova di oscillazione mostra che la resistenza all'abrasione del filamento iglidur® è fino a 50 volte superiore rispetto ai materiali per la stampa 3D standard (ad es. l'ABS).

Grafico

Y = velocità di usura [μm/km]
A= ABS stampato B= iglidur® I180 stampato C= iglidur® I170 stampato D= iglidur® J260 stampato E= iglidur® J260 stampato a iniezione

 

Negozio online

Pronti per la consegna in 24 h.
Filamenti speciali  
Filamenti speciali: fino a 50 volte più resistenti all'abrasione dei materiali standard

Eccellente resistenza all'usura

Durata d'esercizio provata

Bassi coefficienti d'attrito

Per prototipi o piccole serie

Plastica SLS  
Plastica SLS: tre volte più resistente all'abrasione dei materiali standard

Resistente all'usura, con bassi coefficienti d'attrito

Buone caratteristiche meccaniche

Cura dei dettagli con superfici precise

Trasformabile similmente a materiali SLS disponibili sul mercato.

Altre informazioni sui materiali per la stampa 3D

Nuovi prodotti 2016  

Novità 2016

Tribo-Filamenti per la stampa 3D

Servizio di stampa 3D  

Servizio di stampa 3D

Semplice, veloce e a costi trasparenti - Permetteteci di stampare in 3D le parti di cui avete bisogno.

Laboratorio di prova  

Testato!

Il filamento per la stampa 3D convince durante i testi per una qualità pari allo stampaggio a iniezione

Selezione di esempi applicativi

Auto da corsa  

Nelle gare automobilistiche

Rispetto a una soluzione convenzionale, la stampa 3D ha richiesto meno lavoro, realizzando un componente di minor peso.

Cuscinetto customizzato  

Cuscinetto speciale

Grazie alla soluzione della stampa 3D, l'alta qualità igus® è stata mantenuta anche per un design speciale.

Consulenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande
Tom Krause  

Tom Krause
+49 2203 9649 8253