Viti multiprincipio dryspin®

Le viti multiprincipio dryspin sono state progettata per applicazioni molto veloci ed efficienti. Grazie ai materiali e ai processi di produzione, sono la soluzione migliore in combinazione con le madreviti esenti da lubrificazione realizzate in polimeri tribologicamente ottimizzati. Risultano quindi con una maggiore durata d’esercizio, grazie all’asimmetria della filettatura, esenti da corrosione e manutenzione.

 

Principali vantaggi → Silenziose, esenti da manutenzione, elevata durata d’esercizio anche in ambienti sporchi e difficili.

Dimensioni e modelli → Geometria proprietaria dryspin con filettatura destra, sinistra ed inversa in acciaio inox e alluminio. Diametri esterno da 4 a 20 mm con passo da 2,4 a 100 mm. Disponibili anche come soluzioni su misura.

Quando sceglierle → Per applicazioni con dinamiche e durata di esercizio elevate, quando è richiesto un movimento reversibile, per ambienti con certificazione FDA.

Prodotti complementari → Abbina madreviti in polimero autolubrificanti dryspin per massimizzare le prestazioni del tuo sistema. Motori convenienti per un sistema di un azionamento completo pronto all’installazione.

 

🛡️ Pagamenti sicuri (tramite carta di credito o bonifico anticipato) | 🚚 Spedizione rapida (da 24h)  | 🥇 8,000+ clienti hanno scelto igus | 📦 Nessn minimo d’ordine

Numero di prodotti: 0
Purtroppo non sono disponibili prodotti in questa categoria. Hai bisogno di supporto o di una soluzione personalizzata? La LiveChat igus ti aiuterà immediatamente! Oppure inviaci un messaggio!