1 su 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Codice articolo: KSM-0608-06
- Materiale: iglidur® K
- Forma: Cuscinetti cilindrici
- Dimensioni:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Altri iglidur® K articolo
- Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
- Durata madrevite:
- Versatile ed economico per temperature medie
- Basso assorbimento di umidità
- Resistente all'usura
- Economico
- Esente da lubrificazione e manutenzione
- Gamma standard a magazzino
iglidur® K | Versatile e conveniente per temperature medie
Settori applicativi più comuni
Industria della stampa
[Link id="26"]
Macchine per la lavorazione della plastica
Tecnologia medica
Industria dell'imballaggio
Ulteriori applicazioni sono disponibili qui:
Soluzioni industriali
Utilizza le nostre opzioni di filtro per trovare il prodotto adatto
Tolleranze e sistema di misura
Le dimensioni di installazione e le tolleranze dei cuscinetti radenti iglidur® dipendono dal materiale e dagli spessori delle pareti. Per ogni materiale, i livelli di assorbimento di umidità e di dilatazione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere progettati con un gioco del cuscinetto minimo. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.Metodi di prova
Montaggio
I cuscinetti a strisciamento iglidur® sono cuscinetti press-fit, per piantaggio in sede. Il diametro interno si adatta solo dopo l'accoppiamento bloccato nell'alloggiamento correttamente tollerato. La maggiorazione dei diametri può arrivare fino al 2% del diametro interno. In questo modo si garantisce un inserimento a pressione sicuro del cuscinetto. In questo modo si evitano movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.iglidur® - assemblaggio, incollaggio, lavorazione
- Basso assorbimento di umidità
- Resistente all'usura
- Soluzione economica
- Esente da lubrificazione e manutenzione
- Gamma standard a magazzino
Settori applicativi più comuni
Industria della stampa
[Link id="26"]
Macchine per la lavorazione della plastica
Tecnologia medica
Industria dell'imballaggio
Ulteriori applicazioni sono disponibili qui:
Soluzioni industriali
Quando usarlo?
| Quando non usarlo?
|
Tolleranze e sistema di misura
Le dimensioni di installazione e le tolleranze dei cuscinetti radenti iglidur® dipendono dal materiale e dagli spessori delle pareti. Per ogni materiale, i livelli di assorbimento di umidità e di dilatazione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere progettati con un gioco del cuscinetto minimo. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.Metodi di prova
Montaggio
I cuscinetti a strisciamento iglidur® sono cuscinetti press-fit, per piantaggio in sede. Il diametro interno si adatta solo dopo l'accoppiamento bloccato nell'alloggiamento correttamente tollerato. La maggiorazione dei diametri può arrivare fino al 2% del diametro interno. In questo modo si garantisce un inserimento a pressione sicuro del cuscinetto. In questo modo si evitano movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.iglidur® - assemblaggio, incollaggio, lavorazione
Non sei sicuro che sia adatto?