iglidur® TX1, boccola cilindrica, pollici

Il cuscinetto per carichi pesanti fino a 200 MPa

iglidur® TX1, boccola cilindrica, pollici
iglidur® TX1, boccola cilindrica, pollici drawing
1 su 2
iglidur® TX1, boccola cilindrica, pollici
iglidur® TX1, boccola cilindrica, pollici drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: TX1SI-1214-16
  • Materiale: igutex® TX1
  • Forma: Boccole cilindriche
  • Dimensioni:
    • d1 0.75 in
    • d2 0.875 in
    • b1 1 in
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Avvolte
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
Il cuscinetto per carichi pesanti fino a 200 MPa
  • Fino a 200 MPa statici e 140 MPa dinamici
  • Resistenza all'usura e stabilità dimensionale
  • Buona resistenza ai liquidi
igutex® TX1 | Il cuscinetto per carichi pesanti fino a 200 MPa
 
  • Fino a 200 MPa statico e 140 MPa dinamico
  • Resistenza all'usura e stabilità dimensionale
  • Buona resistenza chimica
  • Esente da lubrificazione e da manutenzione
  • Gamma standard a magazzino
I cuscinetti a strisciamento igutex® TX1 offrono un'altissima capacità di carico con carichi radiali elevati e una buona resistenza all'abrasione. La speciale struttura garantisce un'elevata stabilità dimensionale grazie alle fibre lunghe e ai lubrificanti solidi incorporati, consentendo un funzionamento esente da lubrificazione e manutenzione. L'elevata resistenza alla sporcizia e ai liquidi completano le sue specifiche.

Applicazioni tipiche

Agricoltura
Macchine edili
Macchinari pesanti / Costruzione di impianti

Qui puoi trovare ulteriori applicazioni:
Soluzioni per l'industria

 
Quando usarlo?
  • A fronte di costanti carichi statici molto elevati
  • Per applicazioni oscillanti heavy duty
  • Quando è necessaria una resistenza alle temperature e ai liquidi oltre a una capacità di carico molto elevata
Quando non usarlo?
Utilizza i nostri filtri per trovare il prodotto adatto

Tolleranze e sistema di misura
Le dimensioni di installazione e le tolleranze dei cuscinetti radenti igutex® dipendono dal materiale e dallo spessore della parete. Per ogni materiale, i livelli di assorbimento di umidità e di dilatazione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere applicati con un gioco del cuscinetto ridotto. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.Metodi di prova

Montaggio
I cuscinetti a strisciamento igutex® sono cuscinetti per piantaggio ad interferenza. Il diametro interno si adatta alla tolleranza solo dopo il piantaggio della boccola stessa nel foro di alloggiamento. la maggiorazione dei diametri può arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento forzato e sicuro dei cuscinetti. In questo modo si evitano efficacemente movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assemblaggio, incollaggio, lavorazione
 
Non sei sicuro che sia adatto?