iglidur® K, manicotto, mm - KSM

Economico per temperature medie

iglidur® K, manicotto, mm - KSM
iglidur® K, manicotto, mm - KSM drawing
1 su 2
iglidur® K, manicotto, mm - KSM
iglidur® K, manicotto, mm - KSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: KSM-0608-06
  • Materiale: iglidur® K
  • Forma: Cuscinetti cilindrici
  • Dimensioni:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Altri iglidur® K articolo
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Versatile ed economico per temperature medie
  • Basso assorbimento di umidità
  • Resistente all'usura
  • Economico
  • Esente da lubrificazione e manutenzione
  • Gamma standard a magazzino
iglidur® K | Versatile e conveniente per temperature medie
 
  • Basso assorbimento di umidità
  • Resistente all'usura
  • Soluzione economica
  • Esente da lubrificazione e manutenzione
  • Gamma standard a magazzino
iglidur® K è il cuscinetto per uso generale per temperature medie, basso assorbimento di umidità e buona resistenza ambientale.
 
Settori applicativi più comuni
 
Industria della stampa
[Link id="26"]
Macchine per la lavorazione della plastica
Tecnologia medica
Industria dell'imballaggio
 
Ulteriori applicazioni sono disponibili qui:
Soluzioni industriali
 
Quando usarlo?
  • Quando serve un cuscinetto universale conveniente
  • Per l'uso in ambienti umidi
  • Quando è necessaria una buona resistenza all'usura per carichi medi
Quando non usarlo?
Utilizza le nostre opzioni di filtro per trovare il prodotto adatto
 
Tolleranze e sistema di misura
Le dimensioni di installazione e le tolleranze dei cuscinetti radenti iglidur® dipendono dal materiale e dagli spessori delle pareti. Per ogni materiale, i livelli di assorbimento di umidità e di dilatazione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere progettati con un gioco del cuscinetto minimo. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.Metodi di prova
 
Montaggio
I cuscinetti a strisciamento iglidur® sono cuscinetti press-fit, per piantaggio in sede. Il diametro interno si adatta solo dopo l'accoppiamento bloccato nell'alloggiamento correttamente tollerato. La maggiorazione dei diametri può arrivare fino al 2% del diametro interno. In questo modo si garantisce un inserimento a pressione sicuro del cuscinetto. In questo modo si evitano movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.iglidur® - assemblaggio, incollaggio, lavorazione
 
Non sei sicuro che sia adatto?

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza