1 su 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Codice articolo: ECO-HFM-0608-06
- Materiale: iglidur® ECO-H
- Forma: Cuscinetti flangiati
- Dimensioni:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 6 mm
- b2 1 mm
- Regola le dimensioni
- Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
- Durata madrevite:
- Idoneo per velocità estremamente elevate
- Assorbimento minimo di umidità
- Buona resistenza all'usura in sommersione
- Estremamente resistente agli agenti chimici
- Resistente a carichi elevati (>60N/mm²)
iglidur® H | Resistenza alle alte temperature e agli agenti chimici
iglidur® H è un materiale termoplastico fibrorinforzato sviluppato appositamente per applicazioni in condizioni di elevata umidità o sott'acqua. È possibile impiegare i cuscinetti realizzati in iglidur® H senza lubrificanti; in applicazioni umide, il fluido esterno agisce come lubrificante aggiuntivo. Adatto a temperature fino a +200°C. Coefficiente di attrito molto basso se utilizzato con alberi temprati.Applicazioni tipiche
Industria delle bevande
Tecnologia medica
Offshore
Cantieristica navale
Trova altre applicazioni qui:
Soluzioni industriali
Utilizza i ns. filtri opzionali per trovare il prodotto adatto
Tolleranze e sistema di misura
Le dimensioni di installazione e le tolleranze dei cuscinetti radenti iglidur® dipendono dal materiale e dallo spessore della parete. Per ogni materiale, i livelli di assorbimento di umidità e di dilatazione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere applicati con un gioco del cuscinetto ridotto. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.Metodi di prova
Montaggio
I cuscinetti a strisciamento iglidur® sono cuscinetti press-fit. Solo dopo il piantaggio nell'alloggiamento, il diametro interno viene prende la tolleranza corretta. La maggiorazione dei diametri può arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento forzato e sicuro dei cuscinetti. In questo modo si evitano efficacemente movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assemblaggio, incollaggio, lavorazione
iglidur® H è un materiale termoplastico fibrorinforzato sviluppato appositamente per applicazioni in condizioni di elevata umidità o sott'acqua. È possibile impiegare i cuscinetti realizzati in iglidur® H senza lubrificanti; in applicazioni umide, il fluido esterno agisce come lubrificante aggiuntivo. Adatto a temperature fino a +200°C. Coefficiente di attrito molto basso se utilizzato con alberi temprati.Applicazioni tipiche
Industria delle bevande
Tecnologia medica
Offshore
Cantieristica navale
Trova altre applicazioni qui:
Soluzioni industriali
Quando usarlo?
| Quando non usarlo?
|
Tolleranze e sistema di misura
Le dimensioni di installazione e le tolleranze dei cuscinetti radenti iglidur® dipendono dal materiale e dallo spessore della parete. Per ogni materiale, i livelli di assorbimento di umidità e di dilatazione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere applicati con un gioco del cuscinetto ridotto. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.Metodi di prova
Montaggio
I cuscinetti a strisciamento iglidur® sono cuscinetti press-fit. Solo dopo il piantaggio nell'alloggiamento, il diametro interno viene prende la tolleranza corretta. La maggiorazione dei diametri può arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento forzato e sicuro dei cuscinetti. In questo modo si evitano efficacemente movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assemblaggio, incollaggio, lavorazione
Non sei sicuro che sia adatto?