iglidur® H370, cuscinetto flangiato, mm - H370FM

Lunga durata d'esercizio in immersione ed elevata resistenza agli agenti chimici

iglidur® H370, cuscinetto flangiato, mm - H370FM
iglidur® H370, cuscinetto flangiato, mm - H370FM drawing
1 su 2
iglidur® H370, cuscinetto flangiato, mm - H370FM
iglidur® H370, cuscinetto flangiato, mm - H370FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: H370FM-0405-04
  • Materiale: iglidur® H370
  • Forma: Boccole flangiate
  • Dimensioni:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 4 mm
    • b2 0.75 mm
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Buona resistenza all'usura ad alte temperature
  • Adatto per velocità molto elevate
  • Eccellente coefficiente d'attrito
  • Assorbimento minimo di umidità
  • Eccellente resistenza all'usura in applicazioni sommerse
  • Estremamente resistente agli agenti chimici
  • Resistente a carichi elevati (>60N/mm²)
  • Conduttivo
iglidur® H370 | Massima durata d'esercizio sott'acqua ed elevata resistenza agli agenti chimici
Per applicazioni sott'acqua, iglidur® H370 è la soluzione giusta. I cuscinetti assorbono carichi estremamente elevati, sono resistenti ai prodotti chimici e possono essere utilizzati a temperature fino a +200 °C.Applicazioni tipiche

Tecnologia dei fluidi
Offshore
Cantieristica navale
Macchinari pesanti / Costruzione di impianti
Industria dell'imballaggio

Trova molte altre applicazioni nelle nostre Soluzioni industriali

 
Quando usarlo?
  • Per l'uso sott'acqua
  • Quando è necessaria una resistenza alle temperature elevate
  • Quando è richiesto un carico meccanico elevato e una resistenza all'usura
  • Quando è necessaria una buona resistenza agli agenti chimici
Quando non usarlo?
Utilizza i ns. filtri opzionali per trovare il prodotto adatto 

Tolleranze e sistema di misura
Le dimensioni di installazione e le tolleranze dei cuscinetti radenti iglidur® dipendono dal materiale e dallo spessore della parete. Per ogni materiale, i livelli di assorbimento di umidità e di dilatazione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere applicati con un gioco del cuscinetto ridotto. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.Metodi di prova

Montaggio
I cuscinetti a strisciamento iglidur® sono cuscinetti press-fit. Solo dopo il piantaggio nell'alloggiamento, il diametro interno viene prende la tolleranza corretta. La maggiorazione dei diametri può arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento forzato e sicuro dei cuscinetti. In questo modo si evitano efficacemente movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assemblaggio, incollaggio, lavorazione
 
Non sei sicuro che sia adatto?

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza