iglidur® J260, cuscinetto flangiato, mm - J260FM

Ideale con alberi in plastica

iglidur® J260, cuscinetto flangiato, mm - J260FM
iglidur® J260, cuscinetto flangiato, mm - J260FM drawing
1 su 2
iglidur® J260, cuscinetto flangiato, mm - J260FM
iglidur® J260, cuscinetto flangiato, mm - J260FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: J260FM-0608-06
  • Materiale: iglidur® J260
  • Forma: Boccole flangiate
  • Dimensioni:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Eccellente coefficiente d'attrito
  • Basso assorbimento di umidità
iglidur® J260 | Ideale per alberi in plastica
Il materiale iglidur® J260 dimostra la sua validità ripetutamente dove sono richieste la massima durata d'esercizio e i minimi coefficiente di attrito - specialmente in combinazione con alberi in plastica! iglidur® J260 è simile a iglidur® J, una maratoneta con eccellenti proprietà di usura, dove la temperatura di esercizio a lungo termine superiore di +120°C offre maggiori riserve.

Applicazioni tipiche

Distributori automatici
Macchine utensili
Robotica

Trova altre applicazioni qui:
Soluzioni industriali
 
Quando usarlo?
  • Quando si utilizzano alberi in polimero
  • Quando il limite di temperatura di iglidur® J non è sufficiente
  • Quando è necessario un cuscinetto con coefficiente d'attrito ridotto
  • Quando è necessaria un'elevata resistenza all'usura per carichi medi
  • Quando è necessaria una buona resistenza ai mezzi liquidi
Quando non usarlo?
Utilizza i ns. filtri opzionali per trovare il prodotto adatto 

Tolleranze e sistema di misura
Le dimensioni di installazione e le tolleranze dei cuscinetti radenti iglidur® dipendono dal materiale e dallo spessore della parete. Per ogni materiale, i livelli di assorbimento di umidità e di dilatazione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere applicati con un gioco del cuscinetto ridotto. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.Metodi di prova

Montaggio
I cuscinetti a strisciamento iglidur® sono cuscinetti press-fit. Solo dopo il piantaggio nell'alloggiamento, il diametro interno viene prende la tolleranza corretta. La maggiorazione dei diametri può arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento forzato e sicuro dei cuscinetti. In questo modo si evitano efficacemente movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assemblaggio, incollaggio, lavorazione
 
Non sei sicuro che sia adatto?

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza