iglidur® L250, cuscinetto flangiato, mm - L250FM

Per velocità elevate

iglidur® L250, cuscinetto flangiato, mm - L250FM
iglidur® L250, cuscinetto flangiato, mm - L250FM drawing
1 su 2
iglidur® L250, cuscinetto flangiato, mm - L250FM
iglidur® L250, cuscinetto flangiato, mm - L250FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: L250FM-0608-06
  • Materiale: iglidur® L250
  • Forma: Cuscinetti flangiati
  • Dimensioni:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Eccellenti coefficienti di attrito
  • Resistente alla pressione di spigolo
  • Resistente a urti e impatti
iglidur® L250 | Per velocità elevate
iglidur® L250 è un materiale per cuscinetti a strisciamento per velocità elevate, movimenti di scorrimento rapidi e bassi coefficienti di attrito. Il materiale iglidur® L250 è in grado di evidenziare questi vantaggi soprattutto con carichi ridotti. Le applicazioni che beneficiano di questi vantaggi sono ventole, piccoli motori, sensori ad alta velocità o tecnologia magnetica.

Applicazioni tipiche

Automotive

Ecco altre applicazioni:
Soluzioni industriali
 
Quando usarlo?
  • Per applicazioni rotanti ad alta velocità
  • Quando è necessaria la massima durata d'esercizio
  • Per applicazioni con carichi ridotti
  • Quando è necessaria una bassa rumorosità
  • Per un coefficiente di attrito molto basso
Quando non usarlo?
Utilizza i nostri filtri per trovare il prodotto adatto

Tolleranze e sistema di misura
Le dimensioni di installazione e le tolleranze dei cuscinetti radenti iglidur® dipendono dal materiale e dallo spessore della parete. Per ogni materiale, i livelli di assorbimento di umidità e di dilatazione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere applicati con un gioco del cuscinetto ridotto. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.Metodi di prova

Montaggio
I cuscinetti a strisciamento iglidur® sono cuscinetti press-fit. Il diametro interno si adatta alla tolleranza solo dopo il piantaggio della boccola stessa nel foro di alloggiamento. La maggiorazione dei diametri può arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento forzato e sicuro dei cuscinetti. In questo modo si evitano efficacemente movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assemblaggio, incollaggio, lavorazione
 
Non sei sicuro che sia adatto?

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza