iglidur® V400, cuscinetto flangiato, mm - V400FM

Per alberi morbidi, fino a +200 °C

iglidur® V400, cuscinetto flangiato, mm - V400FM
iglidur® V400, cuscinetto flangiato, mm - V400FM drawing
1 su 2
iglidur® V400, cuscinetto flangiato, mm - V400FM
iglidur® V400, cuscinetto flangiato, mm - V400FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: VFM-0608-06
  • Materiale: iglidur® V400
  • Forma: Boccole flangiate
  • Dimensioni:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Buona resistenza all'usura a temperature medie
  • Eccellente resistenza all'usura a temperature elevate
  • Assorbimento minimo di umidità
  • Buona resistenza all'usura in sommersione
  • Estremamente resistente agli agenti chimici
iglidur® V400 | Per alberi teneri, fino a +200°C
Cuscinetti altamente resistenti all'usura per alberi teneri e temperature fino a +200°C con basso assorbimento di umidità e ottima resistenza chimica.

Applicazioni tipiche

Macchine vending
Automobilistico
Aviazione
Macchinari pesanti / Costruzione di impianti

Trova altre applicazioni qui:
Soluzioni per l'industria
 
Quando usarlo?
  • Quando è richiesta un'estrema resistenza all'usura con alberi non induriti
  • Quando è necessaria la massima resistenza all'usura con temperature oltre +100 °C
  • In presenza di vibrazioni e carichi di spigolo
  • Quando il cuscinetto deve essere resistente agli agenti chimici
Quando non usarlo?
Utilizza i ns. filtri opzionali per trovare il prodotto adatto 

Tolleranze e sistema di misura
Le dimensioni di installazione e le tolleranze dei cuscinetti radenti iglidur® dipendono dal materiale e dallo spessore della parete. Per ogni materiale, i livelli di assorbimento di umidità e di dilatazione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere applicati con un gioco del cuscinetto ridotto. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.Metodi di prova

Montaggio
I cuscinetti a strisciamento iglidur® sono cuscinetti ad interferenza. Solo dopo il piantaggio nell'alloggiamento, il diametro interno viene prende la tolleranza corretta. La maggiorazione dei diametri può arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento forzato e sicuro dei cuscinetti. In questo modo si evitano efficacemente movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assemblaggio, incollaggio, lavorazione
 
Non sei sicuro che sia adatto?

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza