Laboratorio di cuscinetti lisci con più banchi di prova e impianti industriali in un capannone luminoso.

Il nostro laboratorio di prova per i cuscinetti iglidur®

Cosa viene testato e in che modo?

Quali sono i banchi di prova nel laboratorio di prova dei cuscinetti a strisciamento?

Banco di prova con caricatore frontale

  • Test: tasso di usura in rotazione
  • Carica fino a 500 kg
  • Pressione di esercizio: fino a 200 bar
  • Vmax: 4 cicli/min a pivot completo
Un manipolatore industriale solleva un grande sacco con un sistema di azionamento igus drylin.

Usura in rotazione

  • Test: tasso di usura in rotazione
  • Carico su cuscinetto compreso tra 100 N e 1000 N
  • Velocità superficiale tra 100 e 1.300 rpm
  • Diametri albero disponibili: 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 mm
  • Test a temperatura ambiente e fino a 150°C
  • Prove in immersione
Banco prova per rotazione e usura con più cilindri di test.

Usura lineare per corse breve

  • Prova del valore di usura lineare
  • Carico sul cuscinetto compreso tra 10 N e 200 N
  • Velocità di superficie compresa tra 0,1 m/s e 0,3 m/s
  • Test a temperatura ambiente e fino a 150°C
  • Diametro dell'albero disponibile di 10 mm
  • Lunghezza della corsa: 5 mm
Guida lineare con componenti metallici in un impianto macchina.

Usura oscillatorio

  • Test della velocità di usura in oscillazione
  • Carico sul cusconetto compreso tra 25N e 300N
  • Velocità di superficie di 0,01 m/s (con diametro dell'albero di 10 mm)
  • Angolo di rotazione di 60°
  • Diametro albero disponibile: 10 mm
  • Test a temperatura ambiente
Usura di rotazione in un impianto tecnico con cavi guidati tra strutture metalliche.

Coefficiente di attrito

  • Prova per il coefficiente di attrito in rotazione
  • Carico sul cuscimentto compreso tra 10 N e 300 N
  • Velocità di rotazione tra 200 e 2.000 giri/min (la velocità dipende dal diametro dell'albero)
  • Diametri albero disponibili: da 6 a 20 mm
  • Test a temperatura ambiente
  • Test a temperatura ambiente e fino a 150°C
Giunto dell'albero su una macchina con sistema di misurazione per prova di attrito.

Test per tecnologia lineare in immersione

  • Test della velocità di usura in oscillazione
  • Carica fino a 100 N
  • Velocità di superficie di 0,01 m/s
  • Test a temperatura ambiente
  • Diametro dell'albero disponibile di 10 mm
Banco di prova di tecnologia lineare sott’acqua con guide mobili e dispositivo di misurazione.

Banco prova di rotazione in immersione

  • Test per valore di usura rotante
  • Carico tra 10 N e 100 N
  • Velocità di superficie compresa tra 0,01 m/s e 0,3 m/s
  • Prova a temperatura ambiente
  • Diametro dell'albero disponibile di 10 mm
Montaggio subacqueo con componenti metallici e superficie riflettente.

Prova carichi di spigolo

  • Prova di usura, rotazione
  • Carico compreso tra 30 kN e 230 kN
  • Velocità di superficie di 0,01 m/s
  • Test a temperatura ambiente
  • Diametro albero disponibile 40 mm
Banco prova di carico sul bordo con leva e comparatore per testare un componente.

Banco prova lineare

  • Test scorrimento lineare per il determinare il valore di usura
  • Carico tra 10 N e 60 N
  • Velocità di scorrimento compresa tra 0,01 m/s e 0,15 m/s
  • Prova a temperatura ambiente
  • Diametro del perno 4 mm e 10 mm
La macchina di prova verifica l'usura del Tribo-Tape.

Rotazione per impieghi gravosi

  • Test per valore di usura rotante
  • Carica tra 4.000 N e 52.000 N
  • Velocità di superficie fino a 0,1 m/s
  • Prova a temperatura ambiente
  • Diametro albero disponibile 20 mm
Sistema di rotazione per carichi pesanti con comparatore e pannello di comando in un impianto industriale.

Banco prova di vibrazione

  • Prova per usura in rotolamento, vibrazioni
  • Prove con rullo in plastica piena, rullo per penne nastri, rullo in acciaio con boccole ...
  • Carica tra 10 N e 600 N
  • Velocità di superficie compresa tra 0,15 m/s e 1 m/s
  • Prova a temperatura ambiente
  • Diametro dell'albero da 6 mm a 20 mm
Tamburo con supporto resistente all'usura in un impianto di prova.

Quali strumenti online ottengono i dati dei test

Dati di prova in un'interfaccia software per il dimensionamento di cuscinetti e alberi.

Le diverse aree del laboratorio di prova igus

Banco prova Drylin con albero rotante e segni di usura visibili sul cuscinetto.

Tecnologia lineare drylin

Laboratorio di prova robolink con diversi moduli robotici su una guida in alluminio.

Automazione low cost robolink

Fascio di catene portacavi su un banco di prova nel laboratorio test igus.

Sistemi di alimentazione di energia con catena portacavi

Catena portacavi in un banco di prova con cavi in movimento.

Cavi chainflex

Allestimento di prova in una camera climatica con più profili e guide metalliche.

Camera climatica

Banco prova con comparatore e sensore di pressione per test di carico.

Il laboratorio di prova igus

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza