iglidur® L500, boccole flangiate, mm

Per velocità rotatorie estreme

iglidur® L500, boccole flangiate, mm
iglidur® L500, boccole flangiate, mm drawing
1 su 2
iglidur® L500, boccole flangiate, mm
iglidur® L500, boccole flangiate, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: L500FM-0304-05
  • Materiale: iglidur® L500
  • Forma: Boccole flangiate
  • Dimensioni:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 5 mm
    • b2 0.75 mm
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Resistente a temperature e agenti chimici
  • Uso continuo fino a +250°C
  • Fino a 5 m/s in rotazione
  • Eccellente resistenza all'usura

iglidur® L500 | Per velocità di rotazione estreme

iglidur® L500 è un materiale specifico per movimenti di scorrimento rapidi e ad alta velocità a bassi carichi. Grazie al basso allungamento termico e al basso assorbimento di umidità, i cuscinetti possono essere realizzati con gioco molto basso. Le applicazioni in cui questi vantaggi svolgono un ruolo sono ventilatori, piccoli motori, sensori ad alta velocità o tecnologia magnetica.

Tipiche aree di applicazione

  • Automotive
  • Ingegneria meccanica

Quando dovrei usarlo?

  • Per applicazioni di rotazione ad alta velocità
  • Quando è richiesta la massima durata utile
  • Per un elevato valore pv a bassi carichi
  • Per temperature di esercizio fino a +250°C (permanenti, a breve termine fino a max. +350°C)

Quando non dovrei usarlo?

  • Se stai cercando un materiale universale per alte temperature
  • Se si verificano carichi di pressione da medi ad alti
  • Per applicazioni oscillanti
Non sei sicuro che sia adatto?

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Giulio Ferrante
Giulio Ferrante

igus-icon-phone+39 039 5906260

Assistenza e consegne

Di persona
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Online
Servizio chat
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Servizio WhatsApp
Dal lunedì al venerdì: dalle 8:00 alle 16:00