iglidur® W300, cuscinetto flangiato, mm

Il classico maratoneta, molto resistente all'usura su (praticamente) tutti gli alberi

iglidur® W300, cuscinetto flangiato, mm
iglidur® W300, cuscinetto flangiato, mm drawing
1 su 2
iglidur® W300, cuscinetto flangiato, mm
iglidur® W300, cuscinetto flangiato, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: WFM-0204-03
  • Materiale: iglidur® W300
  • Forma: Boccole flangiate
  • Dimensioni:
    • d1 2.5 mm
    • d2 4 mm
    • d3 6.5 mm
    • b1 3 mm
    • b2 0.75 mm
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Eccellente resistenza all'usura a temperatura ambiente
  • Ottima resistenza all'usura a temperature medie
  • Eccellente coefficiente d'attrito
  • Estremamente resistenti ai carichi di spigolo
  • Molto resistenti agli urti
  • Resistenti a sporco e polvere
Classico maratoneta fino a 30 MPa.
Non sei sicuro che sia adatto?

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Giulio Ferrante
Giulio Ferrante

igus-icon-phone+39 039 5906260

Assistenza e consegne

Di persona
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Online
Servizio chat
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Servizio WhatsApp
Dal lunedì al venerdì: dalle 8:00 alle 16:00