1 su 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Codice articolo: L500FM-0304-05
- Materiale: iglidur® L500
- Forma: Cuscinetti flangiati
- Dimensioni:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- d3 7.5 mm
- b1 5 mm
- b2 0.75 mm
- Altri iglidur® L500 articolo
- Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
- Durata madrevite:
- Buona resistenza all'usura a temperature medie
- Eccellente resistenza all'usura a temperature elevate
- Idoneo per velocità estremamente elevate
- Eccellente coefficiente d'attrito
- Assorbimento minimo di umidità
- Buona resistenza all'usura in sommersione
- Estremamente resistente agli agenti chimici
- Resistenti a sporco e polvere
iglidur® L500 | Per velocità di rotazione estreme
iglidur® L500 è un materiale per boccola per velocità elevate, movimenti di scorrimento rapidi con carichi bassi. Grazie alla bassa espansione termica e al basso assorbimento di umidità, i cuscinetti possono essere prodotti con un gioco molto ridotto. Le applicazioni che beneficiano di questi vantaggi sono ventole, piccoli motori, sensori ad alta velocità o tecnologia magnetica.Applicazioni tipiche
Automotive
[Link id="26"]
Macchine utensili
Trova altre applicazioni qui:
Soluzioni industriali
Utilizza i nostri filtri per trovare il prodotto adatto
Tolleranze e sistema di misura
Le dimensioni di installazione e le tolleranze dei cuscinetti radenti iglidur® dipendono dal materiale e dallo spessore della parete. Per ogni materiale, i livelli di assorbimento di umidità e di dilatazione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere applicati con un gioco del cuscinetto ridotto. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.Metodi di prova
Montaggio
I cuscinetti a strisciamento iglidur® sono cuscinetti press-fit. Il diametro interno si adatta alla tolleranza solo dopo il piantaggio della boccola stessa nel foro di alloggiamento. La maggiorazione dei diametri può arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento forzato e sicuro dei cuscinetti. In questo modo si evitano efficacemente movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assemblaggio, incollaggio, lavorazione
iglidur® L500 è un materiale per boccola per velocità elevate, movimenti di scorrimento rapidi con carichi bassi. Grazie alla bassa espansione termica e al basso assorbimento di umidità, i cuscinetti possono essere prodotti con un gioco molto ridotto. Le applicazioni che beneficiano di questi vantaggi sono ventole, piccoli motori, sensori ad alta velocità o tecnologia magnetica.Applicazioni tipiche
Automotive
[Link id="26"]
Macchine utensili
Trova altre applicazioni qui:
Soluzioni industriali
Quando usarlo?
| Quando non usarlo?
|
Tolleranze e sistema di misura
Le dimensioni di installazione e le tolleranze dei cuscinetti radenti iglidur® dipendono dal materiale e dallo spessore della parete. Per ogni materiale, i livelli di assorbimento di umidità e di dilatazione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere applicati con un gioco del cuscinetto ridotto. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.Metodi di prova
Montaggio
I cuscinetti a strisciamento iglidur® sono cuscinetti press-fit. Il diametro interno si adatta alla tolleranza solo dopo il piantaggio della boccola stessa nel foro di alloggiamento. La maggiorazione dei diametri può arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento forzato e sicuro dei cuscinetti. In questo modo si evitano efficacemente movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assemblaggio, incollaggio, lavorazione
Non sei sicuro che sia adatto?