iglidur® Q, cuscinetto flangiato, mm - QFM

Per carichi elevati - resistente all'usura su molti alberi

iglidur® Q, cuscinetto flangiato, mm - QFM
iglidur® Q, cuscinetto flangiato, mm - QFM drawing
1 su 2
iglidur® Q, cuscinetto flangiato, mm - QFM
iglidur® Q, cuscinetto flangiato, mm - QFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: QFM-0608-03
  • Materiale: iglidur® Q
  • Forma: Boccole flangiate
  • Dimensioni:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 3 mm
    • b2 1 mm
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Buona resistenza all'usura a temperatura ambiente
  • Ideale per velocità elevate
  • Eccellente coefficiente d'attrito
  • Resistente a carichi elevati (>60N/mm²)
iglidur® Q | Per carichi pesanti - Resistenti all'usura su molti alberi
I cuscinetti iglidur® Q sono stati sviluppati appositamente per carichi estremi. In caso di carichi elevati, iglidur® Q rientra tra i materiali iglidur® che presentano la migliore resistenza all'usura.
A partire da un carico radiale superiore ai 25 MPa, vengono superati anche i cuscinetti a strisciamento nel materiale estremamente resistente all'usura iglidur® W300. Lubrificanti solidi specifici integrati nel materiale garantiscono il funzionamento a secco senza necessità di manutenzione, indipendentemente dal carico.

Applicazioni tipiche

Agricoltura
Macchine edili
Ingegneria dei trasporti pubblici

Trova altre applicazioni qui:
Soluzioni per l'industria

 
Quando usarlo?
  • Per applicazioni oscillanti
  • Per un'eccellente resistenza all'usura, soprattutto con carichi estremi
  • Per valori pxv estremi
  • Quando sono necessari cuscinetti resistenti allo sporco
Quando non usarlo?
Utilizza i nostri filtri per trovare il prodotto adatto

Tolleranze e sistema di misura
Le dimensioni di installazione e le tolleranze dei cuscinetti radenti iglidur® dipendono dal materiale e dallo spessore della parete. Per ogni materiale, i livelli di assorbimento di umidità e di dilatazione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere applicati con un gioco del cuscinetto ridotto. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.Metodi di prova

Montaggio
I cuscinetti a strisciamento iglidur® sono cuscinetti press-fit. Il diametro interno si adatta alla tolleranza solo dopo il piantaggio della boccola stessa nel foro di alloggiamento. La maggiorazione dei diametri può arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento forzato e sicuro dei cuscinetti. In questo modo si evitano efficacemente movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assemblaggio, incollaggio, lavorazione
 
Non sei sicuro che sia adatto?

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza