iglidur® GLW, ralla reggispinta, mm

Materiale economico per la produzione di massa

iglidur® GLW, ralla reggispinta, mm
iglidur® GLW, ralla reggispinta, mm drawing
1 su 2
iglidur® GLW, ralla reggispinta, mm
iglidur® GLW, ralla reggispinta, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: GLWTM-0408-005
  • Materiale: iglidur® GLW
  • Forma: Ralle reggispinta
  • Dimensioni:
    • d1 4 mm
    • d2 8 mm
    • s 0.5 mm
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Materiale economico per la produzione di massa
  • Applicazioni con carichi statici
  • Economico
  • Resistente allo sporco
  • Resistente alle vibrazioni
  • Esente da lubrificazione e manutenzione
iglidur® GLW | Materiale economico per elevate quantità
 
  • Applicazioni con carichi statici
  • Economico
  • Resistente allo sporco
  • Resistente alle vibrazioni
  • Esente da lubrificazione e manutenzione
Come alternativa a iglidur® G, i cuscinetti in materiale iglidur® GLW sono disponibili per applicazioni di ampio volume. Pur avendo caratteristiche meccaniche simili a iglidur® G, i cuscinetti iglidur® GLW sono adatti soprattutto per carichi statici. Laddove le caratteristiche dinamiche di iglidur® G sono (praticamente) irrilevanti, iglidur® GLW rappresenta un'alternativa molto economica.
 
Applicazioni tipiche
 
Fitness and sports
Machine tools
Robotics
 
Trovate altre applicazioni qui:
Industry solutions
 
Quando usarlo?
  • Quando è necessario un cuscinetto universale economico per la produzione di massa
  • Per carichi elevati, soprattutto statici
  • Per velocità medio-basse
Quando non usarlo?
Use our filter options to find the suitable product
 
Non sei sicuro che sia adatto?

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza