Cambia lingua :
delle risorse L'uso consapevole delle risorse è probabilmente diventato il tema più attuale e urgente nella produzione. Come posso ridurre il consumo di materiale e garantire che il materiale possa essere riutilizzato dopo la durata di vita del prodotto? Grazie ai nostri prodotti per cuscinetti, che non richiedono lubrificazione esterna grazie ai tribopolimeri, è possibile evitare l'uso di oli e grassi lubrificanti. E con nuovi progetti come il progetto di riciclaggio "chainge®" per catene portacavi, i prodotti usati vengono riprocessati alla fine del loro ciclo di vita.

Nuovi
supporti per cuscinetti flangiati completamente esenti da corrosione (a 2 e 4 fori)

Nuovi
cuscinetti realizzati con il 94% di materie prime rinnovabili.

Nuovo
cuscinetto ralla PRT realizzato con almeno il 97% di rigranulato. Prestazioni sostenibili.

Nuovo
film scorrevole con cuscinetti lineari a emissioni ridotte di CO2, realizzato con almeno il 97% di pellet riciclati.

Nuove
bobine sostenibili per filamento per stampa 3D in cartone. Impronta di CO2 ridotta del 50%.

Nuovo
La prima catena energetica realizzata con materiale riciclato

Nuovo
adattatore riciclato per cuscinetti lineari

Nuovi
cuscinetti ECO realizzati fino al 100% con rigranulato

Nuova
impronta di CO2 nel negozio per i nostri cuscinetti più popolari

Il settore dell'imballaggio non si ferma alla tecnologia digitale. Come si possono riconoscere in anticipo i problemi di manutenzione sulla linea di imballaggio? Come posso prevedere le rotture dei cavi nella macchina prima che si verifichino? Chi può mostrarmi l'usura dei cuscinetti nel mio nastro trasportatore? E quali sono le raccomandazioni di manutenzione ora? Con la nostra tecnologia di sensori intelligenti per la plastica, possiamo rispondere a queste domande e a molto altro.
Nuovo
robot industriale in una nuova dimensione. Salvaspazio, adatto per applicazioni sopraelevate.

Nuovo
riduttore a cremagliera e pignone con giunto: sincronizza più riduttori.

Nuovo
indicatore di posizione digitale per tutti i riduttori a vite senza fine nel sistema di riduttori modulari Apiro®.

Nuovo
Rileva lo stress del cavo in una fase iniziale... meglio e con maggiore precisione che mai.

Nuova
espansione del programma readycable® per includere altri 6 produttori.

Nuovo
cavo per azionamenti Siemens SIMANICS S210 ora con materiale PVC più economico del 15,3%.

Nuova
rotazione precisa: motore passo-passo drylin® E-shaft con encoder e freno

Novità
Finalmente anche per i robot: monitoraggio intelligente delle condizioni della catena energetica multiasse.

Il nuovo
sensore di usura EC.W è ora disponibile anche nel configuratore online e-chain®.

La sicurezza del prodotto significa sicurezza del consumatore. Norme riconosciute come quelle della FDA o dell'UE10/2011 stabiliscono quali caratteristiche devono avere i prodotti a diretto contatto con gli alimenti. Stiamo inoltre sviluppando sempre più prodotti con un design igienico e le importanti approvazioni. Oltre ai cuscinetti a strisciamento, questo include anche la tecnologia lineare, cuscinetti a sfere, catene portacavi, cuscinetti a sfere, filamenti e molto altro. Abbiamo compilato qui per voi una selezione della nostra gamma di prodotti con design igienico.

interessati ai nostri prodotti conformi al settore alimentare, ma vorreste tenerli in mano per prendere una decisione definitiva?
Convincetevi della qualità e dei vantaggi dei nostri prodotti igubal® FC con la nostra scatola di campioni gratuita per l'industria alimentare.
Nuovo
materiale elettricamente conduttivo a contatto con gli alimenti

Nuove
lastre semilavorate: conformi FDA e EU10/2011 per prodotti chimici e alimentari

Nuovo
ingranaggio con cava per chiavetta secondo DIN6885-1

Nuovo
Nuovo tipo di cuscinetto sferico per applicazioni alimentari

Nuovi
cuscinetti sferici doppi per l'industria alimentare

Nuovo
scivolo lineare in design igienico. Nessuna possibilità per i batteri.

Nuovo
asse cinghia dentata pronto per l'installazione in acciaio inox. Larghezza compatta di 50 mm.

Nuovo
robot delta a 3 assi con componenti conformi alla FDA

Nuovo
cuscinetto ralla PRT in design igienico CIP per pulizia (clean in place).


dell'imballaggio Ti sei perso l'ultima fiera dell'imballaggio? Abbiamo la soluzione.
Visita online il nostro stand fieristico per argomenti di imballaggio a Colonia. Oppure
organizza qui un tour virtuale dello stand con noi.

Con te in loco
Non puoi venire a interpack? Verremo da te con il nostro stand fieristico mobile pop-up. Nel nostro bagaglio: i prodotti giusti per la tua applicazione che puoi toccare e sentire.

igus® alle fiere
Oppure visitateci presso uno dei nostri stand fieristici alle fiere in tutto il mondo. Qui troverete una panoramica delle nostre presenze in fiere e dove potete trovarci.
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h