Veloce - più veloce - Hekuma: Hekuma è sinonimo di automazione ad alte prestazioni di sistemi completi per la lavorazione delle materie plastiche, utilizzati ad esempio nella tecnologia medica, nell'industria automobilistica o nella produzione di beni di consumo. Il produttore automatizza non solo il processo di rimozione nelle sue macchine per stampaggio a iniezione, ma anche i processi a monte e a valle come la punzonatura dei contatti o l'inserimento di parti punzonate nello stampo a iniezione. Lavorano a velocità estreme. I tempi di ciclo tipici sono da quattro a sei secondi, con tempi di rimozione inferiori a un secondo in alcuni casi. Questo è il caso, ad esempio, di un sistema di Hekuma con uno stampo a 64 cavità per la produzione di contenitori per campioni di laboratorio, che è cronometrato con un tempo di ciclo di 5,5 secondi.
Tuttavia, a causa dell'elevata velocità di produzione, un guasto di soli pochi minuti porterebbe rapidamente a decine di migliaia di parti difettose. Di conseguenza, il sistema meccanico raggiunge spesso i suoi limiti, così come l'elettronica. Hekuma opera quindi ai limiti (di velocità) dell'ingegneria meccanica, e sorge la domanda su quali cavi e quali catene portacavi siano equipaggiate con le pinze. Con i tempi di ciclo tipici, è possibile raggiungere diversi milioni di doppie corse in pochi mesi, e questo con accelerazioni molto elevate fino a 10 g. Un cavo convenzionale si romperebbe dopo solo pochi giorni sotto questo carico.