Sistemi di alimentazione e cuscinetti per macchine di stampaggio a iniezione

Prodotti igus nella macchina per lo stampaggio a iniezione

Prodotti per l'impiego in macchine per stampaggio a iniezione

Catena portacavi E2.1

Catena portacavi silenziosa nell'unità picker

  • Lo standard per applicazioni nel campo di carico medio
  • Silenzioso grazie al freno integrato
  • Strumento di apertura opzionale per un'apertura e una chiusura ancora più rapide
readychain Module Connect

Interfaccia personalizzata

  • Un'unica interfaccia invece di molti connettori/sezionatori
  • Semplice principio modulare, configurabile individualmente
  • Ampia gamma di applicazioni, oltre 100 inserti spina tra cui scegliere
drylin WJRM

Cuscinetto a rulli ibrido esente da manutenzione

  • Combinazione di cuscinetti lisci e a rulli esenti da lubrificazione
  • Per una forza di azionamento minima e un funzionamento regolare Installazione piatta
Catena portacavi E4.1L

Catena portacavi® con tempi di montaggio minimi

  • Elevate forze di trazione, carichi elevati e distanze di percorrenza superiori a 600 m
  • Prestazioni di funzionamento garantite per 10.000 km e oltre
  • Rapido da aprire e riempire
chainflex Profinet

Cavo PROFINET

  • Durata utile fino a 10 milioni di doppi impulsi per cavo bus
  • Garanzia funzionale di 4 anni
  • Disponibile smontato e assemblato
Asse modulare drylin ZLW

Assi a cinghia dentata

  • Asse a cinghia dentata tandem compatto con 2 cinghie dentate in un'unica unità
  • Il carrello può essere controllato in modo sincrono o separatamente
  • Possibilità di sostituzione rapida dei cuscinetti sulla rotaia
Controllo motore dryve D1

Controllo motore conveniente

  • Per motori DC, EC e passo-passo
  • Compatibile con molti controllori industriali
  • Utilizzo tramite PC, tablet o smartphone
i.Cee:plus II

Manutenzione predittiva della catena

  • Software e sensori intelligenti sulla catena portacavi®
  • Eventuali esigenze di manutenzione vengono segnalate prima che si verifichi un guasto

Vantaggi delle catene portacavi in polimero

  • Carichi aggiuntivi elevati possibili
  • Movimenti circolari e girevoli possibili
  • Utilizzo ad alte temperature
  • Resistente a polvere, depositi di polvere e umidità
  • Design salvaspazio

Esempi applicativi di successo

Macchina per lo stampaggio a iniezione Hekuma

Energia guidata in modo sicuro nella macchina per stampaggio a iniezione ad alta velocità

Stazione di giunzione di Produtek Weiskopf

Braccio girevole nella stazione di giunzione con cuscinetti esenti da manutenzione

Movimentazione e automazione

Produzione intelligente con l'automazione low cost igus®

Macchine per estrusione

Estrusore

Cavo chainflex®

Cavo di comando chainflex

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza