Catene portacavi chiuse per alte temperature

Catena portacavi chiusa robusta ad alta temperatura per una fresatrice a portale

Profilo

  • Cosa serviva: catena portacavi chiusa ad alta temperatura del sistema E4, costituito dal materiale "igumid® HT"
  • Requisiti: trucioli caldi e taglienti di oltre 600 °C di tutte le dimensioni colpiscono i componenti del sistema
  • Settore: produzione di interruttori, infrastrutture
  • Successo per il cliente: all'epoca è stato presentato al cliente un materiale completamente nuovo, in grado di resistere a temperature fino a 850 °C e di sopportare in modo permanente l'elevato carico, il tubo elettrico facilmente accessibile riduce al minimo la manutenzione e i tempi di fermo macchina, installazione conveniente, poiché è possibile continuare a utilizzare la guida esistente
Catena portacavi

Problema da risolvere

Soluzione

Tubo energetico E4
Catena chiusa e-tube
Tubo energetico nella guida
Catena chiusa e-tube

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza