Cambia lingua :

Contro i
trucioli caldi Il tubo in plastica estremamente denso di igus® è ora disponibile in versione HT. Grazie allo speciale materiale, i trucioli caldi fino a 850 °C non possono aderire. Il design "rotondo" anti-trucioli e completamente chiuso rende questa serie il tubo perfetto per applicazioni dirette di trucioli. Il clou: sebbene completamente chiuso, può essere aperto e riempito facilmente nel raggio esterno.
Resistente alle temperature contro i trucioli con temperature fino a 850 °C, nessuna adesione di
trucioli caldi Apribile lungo il raggio
esterno Nessuna apertura, fessura o sottosquadro
Testato IP40 (TÜV Nord) - RX40
Contorno esterno liscio e curvo - i trucioli non si
attaccano Separazione interna e vassoio di supporto disponibili
Campi di applicazione: Macchine utensili, lavorazione, ingegneria meccanica generale

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h