Cosa accade negli stabilimenti con gru in regioni con temperature estremamente basse? La lunghezza massima possibile del cavo pari a svariate centinaia di metri si riduce a causa dell'aumento dell'ammortizzazione alle basse temperature o il cavo si rompe in applicazioni estreme, per esempio a -40° C?
Le fibre di vetro sensibili sono fatte passare in uno spazio cavo riempito di gel. Come si comporta il gel in condizioni altamente dinamiche e cosa succede durante i riavvii dopo lunghi tempi di fermo? Dato che non sono state trovate dichiarazioni precise su questo argomenti nelle principali riviste tecniche e si sapeva poco in particolare sulle caratteristiche termiche del gel, igus®, nel rispetto della sua filosofia, ha eseguito delle prove per determinare le specifiche affidabili per l'applicazione nei Sistemi per catene portacavi.
Per questo compito il laboratorio sperimentale igus® è stato dotato di un congelatore che genera una temperatura costante di -40° C ed è stata montata una struttura di prova per corse lunghe fino a 7 m con una velocità di 1,6 m/s e una accelerazione massima di 6 m/s2.