Qui i servocavi sono cavi di collegamento motore molto flessivi con una schermatura completa in rame e una coppia di conduttori di controllo schermate integrate. Questo tipo di cavo è stato scelto perché qui siamo di fronte al caso problematico di un intreccio dalla forma non rotonda a causa delle diverse sezioni del conduttore che è un fattore significativo e perchè le diverse risposte alla flessione dei metodi di produzione sono così enfatizzate.
Campione A: CF27.100.10.02.01.D (4x10 mm2 + (2x1,0 mm2) di igus® GmbH
Campione B: sperimentale (4x10 mm2 + (2x1,0 mm2)
Entrambi i cavi sono forniti con sezioni nominali e
isolanti identici. Il cavo A è dotato di rivestimento
interno e il cavo B di un nastro di garza e di riempimenti.
La produzione sperimentale (campione B) mostra già la
formazione di un effetto cavatappi dopo 145.000 doppie corse. Nel
caso di un cavo, il cosiddetto cavatappi indica una
deformazione a forma di onda come quella che si può vedere
nella figura seguente sul campione B.