Nel 2005, Krones si è trovata ad affrontare una sfida relativa a Variopac Pro, un sistema di confezionamento multiuso interamente automatizzato: occorreva aumentare le prestazioni del sistema di 20 imballaggi al minuto. C'era urgente bisogno di trovare una soluzione nei sistemi di deviazione dei nastri trasportatori. In origine si utilizzavano rulli in metallo con cuscinetti ad aghi. Tuttavia, tale soluzione - oltre ad essere costosa - non era in grado di soddisfare gli elevati requisiti prestazionali. Alla ricerca di un'alternativa, Jürgen Werner, progettista di Krones, si è imbattuto nei rullini igus.
Riorganizzare la tecnologia - Kohler Maschinenbau GmbH
Dall'inizio alla fine del nastro, si presentano varie fasi di lavorazione. Circa 1.400 rulli iglidur vengono utilizzati come rulli di trasporto altamente scorrevoli per il sistema di guida. I vantaggi tecnici sono chiaramente evidenti. "Il nastro è parzialmente rivestito e oliato. Data l'elevata resistenza del polimero, non si verificano problemi di usura o danni dovuti a graffi o alterazioni nella qualità dei prodotti. Le superfici si presentano in perfette condizioni", riassume Günter Keller.
I rulli in materiali iglidur trovano applicazione sulle linee di imbottigliamento e negli impianti di lavaggio delle bottiglie. Le fasi di processo a elevata automazione e con tempi rapidi sono controllate tramite percorsi che utilizzano rulli in polimeri resistenti all'usura in materiali iglidur. I componenti devono garantire la resistenza ai detergenti chimici più aggressivi e alla polvere di vetro abrasiva. Anche in questo caso, l'assenza di lubrificazione e la durata d'esercizio prolungata svolgono un ruolo primario.
I rulli in polimero trovano spesso applicazione anche negli azionamenti a cinghia delle coperture per esterni. In questi casi, i componenti devono essere resistenti ai raggi UV, devono durare a lungo e non richiedere manutenzione. Altri due aspetti importanti sono la silenziosità e la scorrevolezza. I rulli in plastica realizzati in materiali iglidur risultano una soluzione ideale in queste applicazioni.
I nostri tecnico-commerciali saranno lieti di potervi consigliare via e-mail, per telefono o venendovi a visitare. Scegliete voi il modo in cui volete essere contattati.
Effettuiamo i test in modo che non dobbiate pensarci voi. Scoprite in che modo i nostri prodotti in polimeri iglidur vengono testati nel laboratorio di prova più grande del settore. Eseguiamo anche test specifici per i clienti.