Centro di lavorazione CNC per la lavorazione del legno

tecnologia di catene energetiche, cavi e stoccaggio per macchine per la lavorazione del legno

Centro di lavorazione
Catena portacavi con traversini sagomati su macchina per la lavorazione del legno
Guidare grandi tubi flessibili in modo sicuro sul centro di lavorazione.

Quale catena ad arco è quella giusta?

▶ Scopri di più   ▶ Ricevi una consulenza personalizzata

Tecnologie all'avanguardia e riduzione dei costi: i nostri migliori prodotti per centri di lavorazione

Catena portacavi E4.1L
  • 30% più leggero rispetto alla serie E4.1 di dimensioni comparabili
  • Può essere aperto su entrambi i lati nel raggio interno ed esterno
  • Adatto anche per applicazioni ruotate lateralmente, verticali e sospese
E4Q.64L
  • Facile da aprire a mano
  • Più economico del modello precedente E4Q.58
  • Allo stesso tempo più stabile della catena energetica E4.1
catena portacavi readychain con connettori
  • Sistema completo di catena portacavi incluso cavo
  • Tempi di montaggio ridotti fino al 95%
  • Montaggio rapido - meno tempi di fermo macchina
Drylin R
  • 100% esenti da lubrificazione
  • Dimensionalmente identici alle boccole a
  • sfere 8 diversi materiali dell'albero
unità di trasferimento a sfera
  • delicati, resistente all'abrasione,
  • senza lubrificazione e durevole, adatto anche per carichi pesanti con spigoli vivi e merci delicate
Cuscinetti igubal montati su flangia
  • Semplice sostituzione manuale della sfera sferica Senza
  • lubrificazione e manutenzione
  • Resistente agli agenti chimici e alla corrosione
quale catena portacavi con traversini sagomati

Cavo in PVC nella catena portacavi ​

Panoramica delle applicazioni nella lavorazione del legno

...e tante altre storie di successo

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza