Cambia lingua :
Sulla base del successo dell'E4Q, sono ora disponibili le prime misure della versione L con altezza interna di 64/58 mm. Facile da aprire a mano grazie al sistema apertura rapido. Vengono utilizzati i traversini dell'E4Q.58/82 = gamma di larghezze completa direttamente disponibile.
Il design ottimizzato consente una maggiore stabilità e durata riducendo al contempo il peso, e i traversini ad apertura rapida consentono un'apertura/chiusura della catena semplice e intuitiva. Un ulteriore vantaggio del sistema modulare E4Q in continua espansione: non è stato necessario realizzare nuovi traversini per la nuova serie E4Q.L, poiché sono stati adottati quelli dell'E4Q.58. Ciò significa che l'intera gamma di larghezze da 100 a 500 mm, per un totale di 29 soluzioni, è direttamente disponibile.
| Codice art. | Altezza interna [mm] | Altezza esterna [mm] | Larghezza interna [mm] | Larghezza esterna [mm] | Raggi di curvatura [mm] | Passo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E4Q.64L | 64 | 90 | 100 - 500 | 126 - 526 | 135, 150, 175, 200, 240, 250, 300, 350, 400, 450, 500 | 100 |
| Codice art. | Altezza interna [mm] | Altezza esterna [mm] | Larghezza interna [mm] | Larghezza esterna [mm] | Raggi di curvatura [mm] | Passo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E4Q.58L | 58 | 84 | 100 - 500 | 125 - 525 | 100, 135, 150, 175, 200, 240, 250, 300, 350, 400, 450, 500 | 91 |

Maglia intermedia per E4Q.L
Grazie alla maglia intermedia, una configurazione di catena portacavi esistente può essere facilmente ampliata per ospitare un maggior numero di cavi o cavi particolarmente pesanti in una sola catena.
| Art. n. maglia intermedia per E4Q.58 | Art. n. maglia intermedia per E4Q.58.L | Art. n. maglia intermedia per E4.56 | Art. n. maglia intermedia per E4/light |
|---|---|---|---|
| E4Q.58.Bi1/Bi2/Bi3.RRR.0 | E4Q.58L.Bi1/Bi2/Bi3.RRR.0 | E4.56.Bi1/Bi2/Bi3.RRR.0 | 14040.Bi1/Bi2/Bi3.RRR.0 |

Le catene portacavi della serie E4Q sono state sviluppate per offrire la migliore soluzione possibile sia per corse lunghe sia autoportanti. Basata sul robusto e collaudato standard per catene portacavi E4.1, la nuova gamma offre una lunga durata e un elevato grado di modularità.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h