Le versioni più grandi e robuste dei moduli lineari SHTC sono i modelli per impieghi gravosi, nelle dimensioni di installazione 40 e 50. Grazie ai robusti alberi in acciaio cromato e alle filettature trapezoidali autobloccanti, è possibile raggiungere lunghezze di corsa fino a 1500 mm, con una capacità di carico statico radiale fino a 25.000N. La struttura con slitte corte rende i moduli lineari di grandi dimensioni ideali per un sistema a slitte multiple.
Specifiche particolari: