La gamma propone un ampio assortimento di modelli di madreviti e viti in varie dimensioni. La gamma di filettature multiprincipio dryspin® include diametri da 4 a 20 mm e passi da 2,4 a 100 mm. Grazie alla varietà della gamma di prodotti, la geometria della filettatura dryspin è possibile in quasi tutte le applicazioni.
Sostanzialmente sì. È necessario rispettare i parametri dell'applicazione (carico assiale, velocità di rotazione ecc.) e raggiungere la precisione di posizionamento necessaria. Il nostro tool per azionamenti a vite offre un supporto ottimale nella scelta del sistema con azionamento a vite più adatto a ogni applicazione.
► Maggior rendimento
► Funzionamento silenzioso e con vibrazioni ridotte
► Durata d'esercizio superiore del 30% grazie all'asimmetria
Fino al 25% in meno di usura
Le nostre madreviti drylin sono fino al 50,9% più convenienti rispetto alle madreviti in metallo. Inoltre, sono fino al 69% più convenienti rispetto alle analoghe madreviti in plastica e fino al 50% più convenienti rispetto ai sistemi a ricircolo di sfere.
Autobloccante significa che le madreviti e le viti non si possono muovere senza applicare una forza esterna. Dipende dal passo e dal coefficiente d'attrito.
Le madreviti realizzate con materiali iglidur® tribologicamente ottimizzati si possono utilizzare in intervalli di temperatura tra -20 °C e +150 °C.
I nostri supporti per viti sono disponibili con dimensioni di filettatura di 6-24 mm. Opzione di montaggio: cuscinetti o, con dinamiche maggiori, cuscinetti a sfere (BB). Tutti i supporti per la vite di comando, come gli anelli di bloccaggio delle viti, vengono forniti in alluminio anodizzato duro.
Oltre alla scelta corretta del materiale per la madrevite, il meccanismo di precarico contro giochi del cuscinetto indesiderati ha dimostrato di essere una misura efficace nella pratica. Per filettature trapezoidali e filettature multiprincipio dryspin®, sono disponibili versioni anti-gioco, senza gioco e a gioco ridotto e madreviti con precarico.
Non è un segreto che igus promuova la non-lubrificazione dei cuscinetti. In poche parole, nei prodotti igus la lubrificazione non è necessaria. Una domanda ricorrente da parte dei clienti è: "Posso usare il WD-40 o un'altra sostanza per lubrificare il mio cuscinetto?"
► Qual è la differenza tra filetti mono e multiprincipio?
Le viti monoprincipio sono composte da una sola filettatura. In altre parole, la distanza tra le creste, indicata dal passo, corrisponde anche alla corsa lineare (avanzamento) in millimetri per ogni giro di avvitamento.
Aggiungendo un altro filetto, la vite raggiunge una corsa doppia (2x passo) con un solo giro di avvitamento. Il calcolo della corsa lineare resta inalterato, a prescindere del numero di filetti. A variare è il passo del singolo filetto. Si applica questa regola anche alle nostre viti multiprincipio dryspin®.
Materiale | MPa |
---|---|
iglidur® J | 4 MPa |
iglidur® W300 | 5 MPa |
iglidur® A180 | 3,5 MPa |
iglidur® J350 | 2 MPa |
iglidur® E7 | 0,5 MPa |
iglidur® J200 | 2 MPa |
iglidur® R | 2 MPa |
La capacità di carico delle madreviti trapezoidali in polimeri ad alte prestazioni dipende dalla pressione superficiale, dalla velocità di scorrimento e dalla temperatura risultante. Il comportamento in temperatura è influenzato anche dal tempo di funzionamento e dal materiale della vite selezionato, nonché dalla specifica conducibilità termica.
Velocità superficiali dei materiali iglidur® in m/s:
Materiale iglidur® | Rotazione a lungo termine |
---|---|
iglidur® J | 1,5 |
iglidur® W300 | 1,0 |
iglidur® A180 | 0,8 |
iglidur® J350 | 1,3 |
Con il valore pv e la percentuale dell'area di contatto indicati nelle tabelle delle dimensioni è possibile determinare la velocità di scorrimento consentita e, di conseguenza, la velocità di avanzamento per tutte le dimensioni di filettatura.
Valori standard quando si utilizzano dadi in tecnopolimero drylin® senza lubrificazione (con corsa di 500 mm). Prevedere un fattore di correzione per corse molto corte o lunghe.
Tempo di funzionamento ED | Valore pvmax.[MPaxm/s] |
---|---|
100 % | 0,08 |
50 % | 0,2 |
10 % | 0,4 |
Fassiale | Forza assiale |
Pconsentita | Massima pressione superficiale consentita 5 N/mm2 |
preale | Pressione superficiale effettiva per la dimensione selezionata |
Ae reale | Pressione superficiale effettiva per la madrevite trapezoidale selezionata |
P | Passo |
d1 | Diametro passo |
Mta | Coppia motrice [Nm] necessaria per trasformare una rotazione in un movimento longitudinale |
Mte | Coppia motrice [Nm] necessaria per trasformare un movimento longitudinale in un movimento rotatorio |
v | Velocità superficiale [m/s] |
Øs | Velocità di avanzamento [m/s] |
n | Velocità [min-1] |
η | Efficienza |