Soluzione
Tra questi, i cuscinetti lineari drylin ma anche i cuscinetti iglidur in plastica, sono utilizzati in vari punti all'interno del sistema di collaudo e imballaggio.
Per le regolazioni laterali e di formato, al fine di impostare la macchina per scatole pieghevoli di varie dimensioni, si utilizzano i
sistemi lineari drylin SHT, regolabili manualmente con precisione (vedi immagina 1 in basso). Le
viti drylin in uso sono robuste e sono compatibili anche con regolazioni sotto carichi elevati e con corse estese (immagine 3).
Una
barra semilavorata tonda in iglidur JB molto resistente all'usura funge da rullo di trasferimento nel sistema. Questo prodotto presenta bassi coefficienti di attrito e funziona senza lubrificazione (immagine 2).
Per il trasporto dei prodotti si utilizzano diversi rulli di pressione, al fine di mantenere gli articoli saldamente in posizione e accorciare i cicli di lavorazione. All'interno dei rulli, i
cuscinetti in iglidur J esenti da lubrificazione e manutenzione danno un contributo prezioso per il funzionamento regolare e fluido (immagine 4).
Oltre alle regolazioni di formato dell'unità di collaudo e imballaggio,
i sistemi lineari a vite drylin SHT sono utilizzati anche per la regolazione dei sensori. Grazie a precisione e solidità, risultano particolarmente convenienti e garantiscono la massima disponibilità (immagine 5).
Per finire, il modulo Wipotec monta
cuscinetti a sfere xiros nei rulli di guida. Come tutti i componenti, anche essi sono omologati FDA (immagine 6).