I semilavorati in polimero iglidur consentono di produrre, in modo economico, componenti e
profili ottimizzati per le applicazioni in movimento. Ideale per volumi piccoli, prodotti speciali e prototipi. Sono disponibili a magazzino lastre, barre tonde e cave, realizzate con un'ampia gamma di diversi polimeri di scorrimento iglidur. Ogni singolo materiale - con le sue particolari proprietà - risulta più o meno indicato per determinate applicazioni, ad esempio per il suo coefficiente d'attrito molto basso o in presenza di elevate temperature. Con il
sistema esperto per barre semilavorate, è possibile calcolare la durata d'esercizio prevista del cuscinetto nell'applicazione. Esempi di applicazioni in cui i semilavorati iglidur vengono impiegati con successo: ingegneria meccanica, industria alimentare, packaging, attrezzature medicali e camere bianche...
I semilavorati che vi proponiamo sono prodotti ai sensi della norma DIN EN 15860. La norma DIN EN 15860 definisce i requisiti e le procedure di prova per le principali caratteristiche (ad es. spessore, larghezza e lunghezza delle lastre, diametro e lunghezza di barre tonde, deflessioni consentite della barra semilavorata) dei semilavorati realizzati in polimeri termoplastici destinati alla rilavorazione.