Soluzione
I nostri cuscinetti in plastica esenti da lubrificazione assicurano una durata d'esercizio prolungata grazie ai bassi coefficienti di attrito e usura. Sono anche leggeri, resistenti alla corrosione e presentano giochi regolabili. Inoltre sono disponibili materiali speciali per applicazioni sommerse, a temperature elevate, per il settore alimentare e/o l'utilizzo in ambienti aggressivi.
OPTIMA consumer GmbH si affida alla tecnologia dei cuscinetti in polimeri tribo-ottimizzati. Conosciuti con il nome "iglidur", da 30 anni i materiali dei nostri cuscinetti vengono sottoposti a test e continui miglioramenti.
Nel dispositivo rotante del degerminatore, la sospensione dell'intera unità è composta da un
sistema di guida lineare drylin W con profilo doppio e da un morsetto manuale per aumentare le forze di tenuta in posizione. Essendo esente da lubrificazione, il sistema è resistente allo sporco. La guida lineare si presenta come una soluzione speciale in quanto è stata progettata e configurata per ridurre il peso e provvisto di cavità in base alle necessità del cliente. Tra i cuscinetti, un supporto con gioco regolabile si rivela molto efficace.
Una
ralla con elementi di scorrimento in polimero (PRT) funge da controcuscinetto per il cilindro adibito alla rotazione delle taniche. Tra le peculiarità di questa soluzione, troviamo anche un cuscinetto con flangia quadrata salvaspazio per un'installazione diretta su superfici piatte. Un tubo in alluminio particolarmente leggero
drylin R si rivela particolarmente utile come controsupporto. I vari supporti e i cuscinetti prevengono eventuali rotazioni libere del tubo. Per tutti gli elementi di scorrimento, è stato scelto il materiale
iglidur J resistente agli agenti chimici e ad usura ridotta.
In altri progetti, il costruttore ha scelto 'iglidur X', un materiale a elevata resistenza chimica per l'uso con temperature fino a 250 °C.