Materiali per alberi
L'attrito e l'usura dipendono in gran parte anche dal contropezzo. Alberi troppo lisci aumentano sia il coefficiente d'attrito sia l'usura del cuscinetto. Per iglidur® G si raccomanda una superficie rettificata con finitura superficiale media Ra = 0,8 µm.Il grafico 06 mostra un estratto dei risultati dei test con diversi materiali dell'albero, eseguiti con cuscinetti a strisciamento in iglidur® G. È importante notare che all'aumentare del carico aumenta anche la durezza consigliata dell'albero. Gli alberi "morbidi" tendono a usurarsi facilmente, aumentando così l'usura dell'intero sistema. Con carichi maggiori di 2 MPa, è importante notare che il tasso di usura (il gradiente delle curve) tende chiaramente a diminuire in presenza di alberi realizzati con materiali duri. Se il materiale dell'albero che intendi utilizzare non è presente in questo elenco dei risultati dei test, ti preghiamo di contattarci.
Materiale degli alberi