Caratteristiche generali | Unità | iglidur® UW | Metodo di test |
Densità | g/cm³ | 1,52 | |
Colore | | nero | |
Massimo assorbimento di umidità a 23°C/50% u. H. | % in peso | 0,2 | DIN 53495 |
Massimo assorbimento di acqua3) | % in peso | 0,8 | |
Coefficiente d'attrito superficiale, dinamico, per l'acciaio | μ | 0,15–0,35 | |
Valore pv, massimo (a secco) | MPa x m/s | 0,11 | |
Caratteristiche meccaniche |
Modulo elastico | MPa | 9.600 | DIN 53457 |
Carico a trazione a +20 °C | MPa | 90 | DIN 53452 |
Carico a compressione | MPa | 70 | |
Massimo carico superficiale ammissibile (20 °C) | MPa | 40 | |
Durezza Shore D | | 78 | DIN 53505 |
Caratteristiche termiche e fisiche |
Temperatura operativa massima a lungo termine | °C | +90 | |
Temperatura operativa massima a breve termine | °C | +110 | |
Temperatura operativa minima | °C | -50 | |
Conducibilità termica / di calore | W/m x K | 0,60 | ASTM C 177 |
Coefficiente di dilatazione termica (a 23 °C) | K–1 x 10–5 | 6 | DIN 53752 |
Proprietà elettriche2) |
Resistività di volume specifica | Ωcm | < 105 | DIN IEC 93 |
Resistività di superficie | Ω | < 105 | DIN 53482 |
La buona conducibilità di questa plastica in alcune condizioni può favorire la corrosione su un corpo metallico.
Per ciò che concerne l'applicazione del materiale a diretto contatto con l'acqua, occorre notare che tutti i risultati sono stati ottenuti in condizioni di laboratorio con acqua deionizzata. Quindi si consiglia di eseguire test specifici per l'applicazione in condizioni reali.