Soluzione
Tecnologia per nastri trasportatori con asse a cinghia dentata drylin ZLWI progettisti hanno analizzato il mercato, esaminando le soluzioni proposte da diversi fornitori. Alla fine il cliente ha scelto l'
asse lineare drylin ZLW igus (Fig. 2 e 3 in basso). L'asse presenta una lunghezza di due metri, una larghezza di 41 centimetri, un'altezza di 10 centimetri e un peso di 126 kg ed viene fornito pronto per l'installazione.
In totale sono state impiegate quattro guide, due delle quali per la guida parallela, e assemblate per creare un sistema compatto per KHS. I tre "spintori" (quello centrale per lo scorrimento dei fusti all'interno dell'impianto e i due esterni per reimmettere i fusti sul nastro trasportatore centrale) sono azionabili contemporaneamente su un asse lineare comune.
Per adattare la lunghezza delle guide delle slitte alle coppie elevate che si creano durante la movimentazione dei fusti, le slitte sono disposte su due livelli. Si muovono tramite due cinghie dentate in posizione centrale (Fig. 4 in basso). Come misura salvaspazio, i motori sono alloggiati nell'estensione dell'asse su entrambi i lati dell'unità.
cuscinetti iglidur sugli assiSu ogni asse sono presenti
i cuscinetti in materiale iglidur esenti da lubrificazione – un aspetto fondamentale per le operazioni di pulizia e di riempimento in condizioni igieniche. Inoltre una borchia di posizionamento permette di sostituire gli elementi di scorrimento lineari in modo semplice e veloce (Fig. 5 in basso).
Manicotti drylin nelle stazioni di sollevamentoVengono utilizzati cuscinetti lineari e manicotti in vari punti della Innokeg AF-C Transversal. Ad esempio, negli assi di sollevamento che sono provvisti di
manicotti in acciaio inox drylin (Fig. 6).
Monitoraggio delle condizioni per i cuscinettiKHS sta attualmente valutando la
tecnologia isense che potrebbe consentire di monitorare l'usura dei cuscinetti e di implementare la manutenzione predittiva. Con l'obiettivo di ottenere una maggiore disponibilità delle linee di processo e di aumentare i vantaggi per i clienti.