Panoramica dei cavi flessibili chainflex® per catena portacavi

Il cavo per la catena portacavi lineare

Cavo di controllo CHAINFLEX in sezione, con conduttori interni e schermatura visibili.

Cavi di controllo

  • Conduttori avvolti in fasci per una lunga durata in movimento continuo
  • Sei diversi materiali per le guaine esterne
  • Ampia scelta di combinazioni di sezioni trasversali dei conduttori
CFBUS.045 cavo bus in vista a raggi X con struttura interna schermata visibile.

Cavi bus

  • Tutti i sistemi bus più comuni con caratteristiche meccaniche speciali
  • Sei diversi materiali per le guaine esterne
  • Semplice matrice di selezione per una buona panoramica
  • Trasmissione dati affidabile
Cavo motore CHAINFLEX con vista interna della schermatura e dei conduttori.

Cavi motore

  • Libera scelta tra cavi con uno o più conduttori
  • Sei diversi materiali per le guaine esterne
  • Soluzioni schermate e non schermate per tutti i tipi di cavi motore
Cavo dati con struttura interna visibile e conduttori intrecciati रंगati.

Cavi dati

  • Tre diverse costruzioni: conduttori avvolti a strati, coppie twistate, coppie twistate e schermate
  • Quattro diversi materiali per le guaine esterne
  • Le migliori specifiche EMC grazie all'elevata copertura della schermatura
Cavo CF113.D con raggi X per il controllo dei cavi.

Cavi per sistemi di misura

  • Progettati elettricamente secondo i vari standard dei produttori
  • Disponibili raggi di curvatura fino a 10xd
  • Scelta di diversi materiali di rivestimento: PVC, iguPUR, PUR o TPE
Cavo servo CHAINFLEX in vista a raggi X con conduttori interni e schermatura visibili.

Cavi servo

  • Varie configurazioni con una o due coppie di comando adatte ai requisiti del motore
  • Struttura innovativa della schermatura della coppia e schermatura complessiva di fascia alta per il movimento
  • Isolamento speciale del conduttore per un flusso di corrente più elevato
Cavo speciale in vista a raggi X con struttura interna e strati visibili.

Cavi speciali

  • Cavi per applicazioni speciali
  • Per un movimento costante
  • Ampia competenza sui cavi
  • Esperienza di oltre 2 miliardi di cicli di prova nel nostro laboratorio di prova interno
Luce guida in fibra ottica con cavo sezionato che mostra l'interno.

Cavi in fibra ottica

  • Diverse fibre e materiali disponibili per le guaine esterne
  • Per corse lunghe e trasmissione di grandi volumi di dati
  • Quattro vantaggi rispetto ai sistemi bus in rame
Cavo ibrido in vista a raggi X con struttura interna esposta e marchio CHAINFLEX.

Cavi ibridi

  • Progettati secondo gli standard dei più noti produttori
  • Combinazione di soluzioni di trasmissione di energia e dati
  • con PVC e PUR come materiale per la guaina esterna

Cavo robot

Cavo per robot CFROBOT2 in radiografia con struttura interna visibile.

Cavi di torsione

  • Design speciale per resistere ai movimenti torsionali
  • Cavi per robot e movimento libero
  • Informazioni uniche sulla torsione nel settore dei cavi
Cavo CHAINFLEX con interno visibile e vista in sezione trasversale.

Cavi robot per il 7° asse

  • Cavi per ABB, KUKA e Fanuc
  • Versioni cablate disponibili
  • Guaina esterna in PUR

Cavo per azionamento

Cavo di alimentazione CHAINFLEX con connettore igus mostrato in una vista a raggi X.

Cavi di azionamento

  • Cablati adatti a 24 standard di produttori
  • Possono essere selezionati online e calcolarne la durata
  • Testati al 100%
  • Siemens DriveCliq, preinstallati da magazzino
Cavo di rete CHAINFLEX con sezione schermata e connettore RJ45.

Cavi di rete

  • Con e senza connettore costampato
  • Disponibili per Ethernet da CAT5 a CAT7, PROFIBUS e PROFINET
  • Testati al 100%
Cavo sensore Chainflex con struttura interna visibile e connettore.

Cavi sensore/attuatore

  • Con connettori M8, M12 e M23
  • Tre diverse qualità di cavo
  • Classe IP69
  • Ottimizzati per raggi di curvatura fino a 4xd per gli spazi di installazione più piccoli

Ulteriori informazioni sui cavi chainflex

Testato su oltre 5.500 m²

Catalogo chainflex

Catalogo chainflex aperto con copertina gialla.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Fabio Orlandi
Fabio Orlandi

Product Manager chainflex

+39 039 5906216Scrivimi!

Spedizioni e consulenza