iglidur® A500, boccole flangiate, mm

Il maratoneta per temperature elevate nel settore alimentare

iglidur® A500, boccole flangiate, mm
iglidur® A500, boccole flangiate, mm drawing
1 su 2
iglidur® A500, boccole flangiate, mm
iglidur® A500, boccole flangiate, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: A500FM-0304-05
  • Materiale: iglidur® A500
  • Forma: Boccole flangiate
  • Dimensioni:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 5 mm
    • b2 0.75 mm
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Il maratoneta per temperature elevate nel settore alimentare
  • Conforme alla direttiva 10/2011 EC
  • Conforme FDA
  • Resistente a temperature da -100 °C a +250 °C
iglidur® A500 | Il maratoneta per temperature elevate nel settore alimentare
 
  • Conforme al regolamento UE 10/2011
  • Conforme FDA
  • Resistente a temperature da -100 °C a +250 °C
  • Elevata resistenza agli agenti chimici
  • Esente da lubrificazione e manutenzione
  • Gamma standard a magazzino
I cuscinetti iglidur® A500 sono idonei al contatto diretto con gli alimenti. Presentano una resistenza chimica eccezionale e sono adatti per usi heavy-duty in macchinari per il settore alimentare. Pur essendo un materiale molto morbido, iglidur® A500 presenta allo stesso tempo un eccellente carico di compressione anche a temperature elevate.
 
Applicazioni tipiche
 
Beverage industry
Food industry
Medical technology
 
Trovate altre applicazioni qui:
Industry solutions
 
 
Quando usarlo?
  • Quando è necessaria la conformità FDA
  • Quando è necessaria una resistenza elevata agli agenti chimici
  • Quando è necessaria una buona resistenza all'abrasione
  • Resistente a temperature da -100 °C a +250 °C
Quando non usarlo?
Use our filter options to find the suitable product 
 
Tolleranze e sistema di misurazione
Le dimensioni e le tolleranze di installazione dei cuscinetti iglidur® dipendono dal materiale e dagli spessori della parete. Per ciascun materiale, l'assorbimento di umidità e l'espansione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere progettati con un gioco del cuscinetto minimo. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.
Testing methods
 
Montaggio
I cuscinetti iglidur® sono cuscinetti ad accoppiamento bloccato. Il diametro interno si adatta solo dopo l'accoppiamento bloccato nell'alloggiamento correttamente tollerato. Le dimensioni eccedenti dell'accoppiamento bloccato possono arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento bloccato sicuro del cuscinetto. In questo modo si evitano movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Non sei sicuro che sia adatto?

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Giulio Ferrante
Giulio Ferrante

igus-icon-phone+39 039 5906260

Assistenza e consegne

Di persona
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Online
Servizio chat
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Servizio WhatsApp
Dal lunedì al venerdì: dalle 8:00 alle 16:00