iglidur® F, boccole flangiate, mm

Conduttivo, molto resistente alla pressione

iglidur® F, boccole flangiate, mm
iglidur® F, boccole flangiate, mm drawing
1 su 2
iglidur® F, boccole flangiate, mm
iglidur® F, boccole flangiate, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: FFM-0405-04
  • Materiale: iglidur® F
  • Forma: Boccole flangiate
  • Dimensioni:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 4 mm
    • b2 0.75 mm
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Conduttivo, molto resistente alla pressione
  • Conduttivo
  • Elevato carico a compressione
  • Buona resistenza alle temperature

iglidur® F | Elettricamente conduttivo, molto resistente alla pressione

Massima rigidità e durezza, e particolarmente conduttivo. Quando si tratta della conduttività elettrica dei materiali, specialmente in applicazioni in cui non deve verificarsi alcuna carica elettrostatica, iglidur® F è la scelta giusta. Inoltre, iglidur® F è molto resistente alla pressione. A temperatura ambiente, può essere caricato staticamente fino a 105 MPa.

Aree di applicazione tipiche

  • Automotive
  • Industria tessile

Quando lo uso?

  • Se il materiale deve essere elettricamente conduttivo
  • Per carichi di pressione statica elevati

Quando non lo uso?

  • Quando è richiesta una rilavorazione meccanica
  • Quando è richiesta la massima resistenza
  • all'usura Quando è richiesto un coefficiente di attrito molto basso nel funzionamento a secco
  • Per l'uso sott'acqua
  • Quando è richiesto un materiale universale
Non sei sicuro che sia adatto?

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Giulio Ferrante
Giulio Ferrante

igus-icon-phone+39 039 5906260

Assistenza e consegne

Di persona
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Online
Servizio chat
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Servizio WhatsApp
Dal lunedì al venerdì: dalle 8:00 alle 16:00