iglidur® A181, boccole flangiate, pollici

Il cuscinetto universale per il contatto con il cibo

iglidur® A181, boccole flangiate, pollici drawing
iglidur® A181, boccole flangiate, pollici
1 su 2
iglidur® A181, boccole flangiate, pollici drawing
iglidur® A181, boccole flangiate, pollici
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: A181FI-0203-03
  • Materiale: iglidur® A181
  • Forma: Boccole flangiate
  • Dimensioni:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Il cuscinetto universale per il contatto con il cibo
  • Conforme alla direttiva 10/2011 EC
  • Conforme FDA
  • Uso universale

iglidur® A181 | Il materiale universale per il contatto con

gli alimenti Il materiale iglidur® A181 offre sia la conformità FDA che 10/2011 EC. Il colore blu facilita anche la "rilevabilità ottica" spesso desiderata nel settore alimentare. Direttamente paragonabile a iglidur® A180 in termini di specifiche meccaniche, resistenza alla temperatura e ai media, iglidur® A181 è persino migliore in termini di resistenza all'usura nella maggior parte delle costellazioni.

Tipiche aree di applicazione

  • Industria delle bevande Industria
  • alimentare Tecnologia medica

Quando lo uso?

  • Quando è richiesta la conformità FDA Quando è richiesto
  • un materiale conforme a 10/2011 EC
  • Quando è richiesto un materiale universale per il contatto diretto con gli alimenti

Quando non lo uso? Se non

  • è richiesta la conformità FDA e 10/2011 EC
  • Se si verificano temperature costantemente superiori a +90°C
  • Se è richiesto un cuscinetto universale a basso costo
Non sei sicuro che sia adatto?

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Giulio Ferrante
Giulio Ferrante

igus-icon-phone+39 039 5906260

Assistenza e consegne

Di persona
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Online
Servizio chat
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Servizio WhatsApp
Dal lunedì al venerdì: dalle 8:00 alle 16:00