iglidur® J3, boccole flangiate, pollici

Il nuovo maratoneta: lo specialista per carichi pulsanti

iglidur® J3, boccole flangiate, pollici
iglidur® J3, boccole flangiate, pollici drawing
1 su 2
iglidur® J3, boccole flangiate, pollici
iglidur® J3, boccole flangiate, pollici drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: J3FI-0203-03
  • Materiale: iglidur® J3
  • Forma: Boccole flangiate
  • Dimensioni:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Il nuovo maratoneta: lo specialista per carichi pulsanti
  • Bassi coefficienti d'attrito
  • Buona resistenza ai mezzi liquidi
  • Basso assorbimento di umidità
iglidur® J3 |Il nuovo maratoneta: lo specialista per carichi oscillanti
 
  • Bassi coefficienti di attrito
  • Buona resistenza ai mezzi
  • Basso assorbimento di umidità
  • Privo di PTFE
  • Esente da lubrificazione e manutenzione
  • Gamma standard a magazzino
iglidur® J3 è un materiale con resistenza all'usura migliorata per carichi medio-bassi e velocità elevate. La durata d'esercizio è fino al 300% maggiore di iglidur® J – il materiale più duraturo collaudato.
 
Applicazioni tipiche
 
Vending machinery
Printing industry
Beverage industry
Glass industry
Aviation
 
Trovate altre applicazioni qui:
Industry solutions
 
Quando usarlo?
  • Se è necessario ottimizzare la resistenza all'usura di iglidur® J in oscillazioni e rotazioni
  • Quando sono necessari coefficienti d'attrito molto bassi nel funzionamento a secco
  • Se è necessaria un'elevata resistenza all'usura con carichi bassi
  • Se si richiede un basso assorbimento di umidità
  • Se è necessaria una buona resistenza ai mezzi liquidi
Quando non usarlo?Use our filter options to find the suitable product

Tolleranze e sistema di misurazione
Le dimensioni e le tolleranze di installazione dei cuscinetti iglidur® dipendono dal materiale e dagli spessori della parete. Per ciascun materiale, l'assorbimento di umidità e l'espansione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere progettati con un gioco del cuscinetto minimo. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.
Testing methods
 
Montaggio
I cuscinetti iglidur® sono cuscinetti ad accoppiamento bloccato. Il diametro interno si adatta solo dopo l'accoppiamento bloccato nell'alloggiamento correttamente tollerato. Le dimensioni eccedenti dell'accoppiamento bloccato possono arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento bloccato sicuro del cuscinetto. In questo modo si evitano movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Non sei sicuro che sia adatto?

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Giulio Ferrante
Giulio Ferrante

igus-icon-phone+39 039 5906260

Assistenza e consegne

Di persona
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Online
Servizio chat
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Servizio WhatsApp
Dal lunedì al venerdì: dalle 8:00 alle 16:00