iglidur® P210, boccole flangiate, pollici

Lo specialista per applicazioni oscillanti, di rotolamento e altre

iglidur® P210, boccole flangiate, pollici drawing
iglidur® P210, boccole flangiate, pollici
1 su 2
iglidur® P210, boccole flangiate, pollici drawing
iglidur® P210, boccole flangiate, pollici
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: P210FI-0203-03
  • Materiale: iglidur® P210
  • Forma: Boccole flangiate
  • Dimensioni:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Lo specialista per applicazioni oscillanti, di rotolamento e altre - Buoni coefficienti d'attrito e usura su quasi tutti gli alberi
  • Basso assorbimento di umidità
  • Molto resistente all'usura soprattutto fino a 20 MPa in applicazioni oscillanti
  • Versatile: efficiente con diversi materiali per alberi
  • Resistente a carichi di spigolo
  • Esente da lubrificazione e manutenzione
  • Gamma standard a magazzino

iglidur® P210 | Specialista per applicazioni pivotanti e a rulli e altro ancora - buoni valori di attrito e usura su quasi tutti gli alberi

Con iglidur® P210, l'utente ha a disposizione un materiale versatile e versatile, che ha una durata utile superiore alla media, soprattutto nelle applicazioni pivotanti con carichi medi fino a 20 MPa. Il materiale versatile ha già dimostrato il suo valore in numerose soluzioni personalizzate e come materiale da barra. Sono possibili design a clip o precaricati e l'uso negli interni dei veicoli.

Tipici campi di applicazione

  • Ingegneria agricola
  • Ingegneria meccanica Arredamento /
  • Design industriale Industria tessile

Quando lo uso?

  • Quando si cerca un materiale universale per l'uso in ambienti umidi
  • Quando si cerca un materiale molto resistente all'usura per applicazioni pivotanti nell'intervallo di carico medio Quando
  • si verificano carichi di bordo e urti
  • Quando la pressione superficiale di iglidur® J non è sufficiente

Quando non lo uso?

  • Quando si cerca un materiale universale con la massima diversità dimensionale possibile
  • Quando è richiesto un materiale per applicazioni girevoli con carichi molto elevati
  • Quando si verificano temperature superiori a +100 °C
Non sei sicuro che sia adatto?

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Giulio Ferrante
Giulio Ferrante

igus-icon-phone+39 039 5906260

Assistenza e consegne

Di persona
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Online
Servizio chat
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Servizio WhatsApp
Dal lunedì al venerdì: dalle 8:00 alle 16:00