iglidur® GLW, rondella reggispinta, mm - GLWTM

Materiale conveniente per la produzione di massa

iglidur® GLW, rondella reggispinta, mm - GLWTM
iglidur® GLW, rondella reggispinta, mm - GLWTM drawing
1 su 2
iglidur® GLW, rondella reggispinta, mm - GLWTM
iglidur® GLW, rondella reggispinta, mm - GLWTM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: GLWTM-0408-005
  • Materiale: iglidur® GLW
  • Forma: Ralle reggispinta
  • Dimensioni:
    • d1 4 mm
    • d2 8 mm
    • s 0.5 mm
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Materiale conveniente per la produzione di massa
  • Applicazioni con carichi statici
  • Soluzione economica
  • Resistenti allo sporco
  • Resistente alle vibrazioni
  • senza lubrificazione e senza manutenzione
iglidur® GLW | Materiale economico per elevate quantità
 
  • Applicazioni con carichi statici
  • Soluzione economica
  • Resistenti allo sporco
  • Resistente alle vibrazioni
  • Esente da lubrificazione e manutenzione
Come alternativa a iglidur® G, i cuscinetti in materiale iglidur® GLW sono disponibili per applicazioni di ampio volume. Pur avendo caratteristiche meccaniche simili a iglidur® G, i cuscinetti iglidur® GLW sono adatti soprattutto per carichi statici. Laddove le caratteristiche dinamiche di iglidur® G sono (praticamente) irrilevanti, iglidur® GLW rappresenta un'alternativa molto conveniente.
 
Settori applicativi più comuni
 
Settore automotive
Macchine utensili
Robotica
 
Puoi trovare ulteriori applicazioni qui:
Soluzioni industriali
 
Quando usarlo?
  • Quando serve un cuscinetto universale economico per la produzione di massa
  • Per carichi elevati, principalmente statici
  • Per velocità medio-basse
Quando non usarlo?
Usa le nostre opzioni di filtro per trovare il prodotto adatto
 
Non sei sicuro che sia adatto?

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza