1 su 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Codice articolo: HSD350SM-0608-06
- Materiale: iglidur® HSD350
- Forma: Boccole cilindriche
- Dimensioni:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Regola le dimensioni
- Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
- Durata madrevite:
- Uso continuo fino a +180°C
- Elevata resistenza agli agenti chimici
- Resistenti alla corrosione
- Per ambienti umidi
iglidur® HSD350 | Resistente agli agenti atmosferici e igienico a basso costo
Il nuovo materiale consente un utilizzo continuo igienico, inclusa la sterilizzazione regolare, con un eccellente rapporto qualità-prezzo.
Tipici campi di applicazione
- Tecnologia dei fluidi, tecnologia medica
Quando lo uso?
- Se il punto di appoggio viene regolarmente sterilizzato con vapore caldo
- Se è richiesto contemporaneamente un materiale economico
- Se è richiesta una buona resistenza chimica
- Basso assorbimento di umidità
Quando non dovrei usarlo?
- Quando si verificano carichi di pressione elevati
- Quando si verificano temperature a breve termine superiori a +120 °C
- Quando è richiesto un materiale conveniente per movimenti occasionali
Non sei sicuro che sia adatto?