igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 su 2
- Part number: HSD350FM-0608-06
- Materiale: iglidur® HSD350
- Forma: Boccole flangiate
- Dimensioni:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 6 mm
- b2 1 mm
- Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
- Durata madrevite:
Non disponibile
igus-icon-info-circle-gray
- Uso continuo fino a +180°C
- Elevata resistenza agli agenti chimici
- Resistenti alla corrosione
- Per ambienti umidi
Prezzo totale: 3,88 EUR3,88 EUR / pz.
più IVA e spese di spedizione
igus-icon-lieferzeit-dot
in spedizione entro 24 ore
iglidur® HSD350 | Resistente agli agenti chimici, igienico ed economico
Il nuovo materiale consente un uso continuo laddove l'igiene e la sterilizzazione regolare sono importanti, con un eccellente rapporto prezzo/prestazioni.
Aree di applicazione tipiche
Fluid technology
Medical technology
Trovate altre applicazioni qui:
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
Tolleranze e sistema di misurazione
Le dimensioni e le tolleranze di installazione dei cuscinetti iglidur® dipendono dal materiale e dagli spessori della parete. Per ciascun materiale, l'assorbimento di umidità e l'espansione termica sono importanti. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere progettati con un gioco minimo. Per lo spessore delle pareti vale il principio: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.
Testing methods
Montaggio
I cuscinetti iglidur® sono cuscinetti ad accoppiamento bloccato. Il diametro interno si adatta solo dopo l'accoppiamento bloccato nell'alloggiamento con una tolleranza raccomandata. Nell'accoppiamento bloccato l'eccesso di dimensioni può essere fino al 2% del diametro interno. In tal modo si raggiunge un accoppiamento bloccato sicuro del cuscinetto. Ciò evita il movimento assiale o radiale nell'alloggiamento.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Il nuovo materiale consente un uso continuo laddove l'igiene e la sterilizzazione regolare sono importanti, con un eccellente rapporto prezzo/prestazioni.
Aree di applicazione tipiche
Fluid technology
Medical technology
Trovate altre applicazioni qui:
Industry solutions
Quando usarli?
| Quando non usarli?
|
Tolleranze e sistema di misurazione
Le dimensioni e le tolleranze di installazione dei cuscinetti iglidur® dipendono dal materiale e dagli spessori della parete. Per ciascun materiale, l'assorbimento di umidità e l'espansione termica sono importanti. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere progettati con un gioco minimo. Per lo spessore delle pareti vale il principio: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.
Testing methods
Montaggio
I cuscinetti iglidur® sono cuscinetti ad accoppiamento bloccato. Il diametro interno si adatta solo dopo l'accoppiamento bloccato nell'alloggiamento con una tolleranza raccomandata. Nell'accoppiamento bloccato l'eccesso di dimensioni può essere fino al 2% del diametro interno. In tal modo si raggiunge un accoppiamento bloccato sicuro del cuscinetto. Ciò evita il movimento assiale o radiale nell'alloggiamento.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Non sei sicuro che sia adatto?