iglidur® G1, cuscinetto a manicotto, mm

Il nuovo standard esente da lubrificazione con doppie prestazioni

iglidur® G1, cuscinetto a manicotto, mm
iglidur® G1, cuscinetto a manicotto, mm drawing
1 su 2
iglidur® G1, cuscinetto a manicotto, mm
iglidur® G1, cuscinetto a manicotto, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: G1SM-0405-04
  • Materiale: iglidur® G1
  • Forma: Boccole cilindriche
  • Dimensioni:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • b1 4 mm
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Durata d'esercizio due volte più lunga con carichi elevati
  • Usura fino a 4 volte minore con carichi ridotti
  • Temperatura d'esercizio a lungo termine fino a +180 °C
  • Accoppiamento bloccato fino a +120°C (iglidur® G: fino a +80°C)
  • Assorbimento di umidità ridotto del 50%

iglidur® G1 | Il nuovo standard senza lubrificazione

Con iglidur® G1 offriamo un materiale resistente all'usura e versatile per un'ampia gamma di applicazioni. Sono consigliate applicazioni con carichi da medi ad alti a velocità medie. Anche a temperature elevate fino a 180°C, iglidur® G1 è dimensionalmente stabile e resistente all'usura e offre un assorbimento di umidità molto basso. Ciò rende iglidur® G1 adatto a un gran numero di applicazioni diverse e rappresenta quindi un tuttofare con ottime prestazioni di funzionamento.

Tipiche aree di applicazione

  • Automotive
  • Ingegneria meccanica
  • Arredamento / design industriale
  • Sport, fitness e

riabilitazione Quando lo uso? Se

  • ho bisogno di un materiale economico e versatile
  • Per velocità superficiali da basse a medie
  • Se il materiale deve essere adatto a diversi alberi
  • Per applicazioni di rotazione e pivot

Quando non lo uso? Se

  • è richiesta una rilavorazione meccanica
  • Se è richiesta la massima resistenza all'usura Se
  • è richiesta una resistenza chimica universale
  • Se le temperature sono costantemente superiori a +180°C
  • Per l'uso sott'acqua
Non sei sicuro che sia adatto?

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Giulio Ferrante
Giulio Ferrante

igus-icon-phone+39 039 5906260

Assistenza e consegne

Di persona
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Online
Servizio chat
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Servizio WhatsApp
Dal lunedì al venerdì: dalle 8:00 alle 16:00