iglidur® GLW, boccole cilindriche, pollici

Materiale economico per la produzione di massa

iglidur® GLW, boccole cilindriche, pollici
iglidur® GLW, boccole cilindriche, pollici drawing
1 su 2
iglidur® GLW, boccole cilindriche, pollici
iglidur® GLW, boccole cilindriche, pollici drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: GLWSI-0203-04
  • Materiale: iglidur® GLW
  • Forma: Boccole cilindriche
  • Dimensioni:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.25 in
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Materiale economico per la produzione di massa
  • Applicazioni con carichi statici
  • Economico
  • Resistente allo sporco
  • Resistente alle vibrazioni
  • Esente da lubrificazione e manutenzione
iglidur® GLW | Materiale economico per elevate quantità
 
  • Applicazioni con carichi statici
  • Economico
  • Resistente allo sporco
  • Resistente alle vibrazioni
  • Esente da lubrificazione e manutenzione
Come alternativa a iglidur® G, i cuscinetti in materiale iglidur® GLW sono disponibili per applicazioni di ampio volume. Pur avendo caratteristiche meccaniche simili a iglidur® G, i cuscinetti iglidur® GLW sono adatti soprattutto per carichi statici. Laddove le caratteristiche dinamiche di iglidur® G sono (praticamente) irrilevanti, iglidur® GLW rappresenta un'alternativa molto economica.
 
Applicazioni tipiche
 
Fitness and sports
Machine tools
Robotics
 
Trovate altre applicazioni qui:
Industry solutions
 
Quando usarlo?
  • Quando è necessario un cuscinetto universale economico per la produzione di massa
  • Per carichi elevati, soprattutto statici
  • Per velocità medio-basse
Quando non usarlo?
Use our filter options to find the suitable product
 
Tolleranze e sistema di misurazione
Le dimensioni e le tolleranze di installazione dei cuscinetti iglidur® dipendono dal materiale e dagli spessori della parete. Per ciascun materiale, l'assorbimento di umidità e l'espansione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere progettati con un gioco del cuscinetto minimo. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.
Testing methods
 
Montaggio
I cuscinetti iglidur® sono cuscinetti ad accoppiamento bloccato. Il diametro interno si adatta solo dopo l'accoppiamento bloccato nell'alloggiamento correttamente tollerato. Le dimensioni eccedenti dell'accoppiamento bloccato possono arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento bloccato sicuro del cuscinetto. In questo modo si evitano movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Non sei sicuro che sia adatto?

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Giulio Ferrante
Giulio Ferrante

igus-icon-phone+39 039 5906260

Assistenza e consegne

Di persona
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Online
Servizio chat
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Servizio WhatsApp
Dal lunedì al venerdì: dalle 8:00 alle 16:00